Optické převodníky PSI-MOS-RS485W2/FO... převádějí transparentně s protokolem elektrický datový signál na optický. Integrovaná optická diagnostika umožňuje stálou kontrolu optických tras během instalace a také během provozu. Jestliže signální výkon na optických trasách poklesne na kritickou úroveň, aktivuje se plovoucí spínací kontakt. Koncová zařízení PSI-MOS-RS485W2/FO... E realizují převod rozhraní RS 485 na optický kabel. Používají se přednostně pro spojení bod k bodu.
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E
-
Převodníky pro optický kabel
2708562
Konvertor optického kabelu s integrovanou optickou diagnostikou, kontakt alarmu, pro rozhraní RS-485, sběrnice se 2 vodiči (SUCONET K, MODBUS ...) do 500 kBit/s, kódování NRZ, koncové zařízení s rozhraním optického kabelu (SC-duplex), 1 300 nm, pro optický kabel se skleněnými vlákny
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Produktová řada | PSI-MOS |
| MTTF | 903 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 412 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 169 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| MTBF | 484 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 102 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
| Galvanické oddělení | VCC // RS-485 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,375 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 32 V DC |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Příkon typický | 55 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | 90 mA |
| ≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) | |
| Spínání | |
| Název výstupu | reléový výstup |
| Popis výstupu | Výstup hlášení poruchy |
| Počet výstupů | 1 |
| Spínací napětí maximální | 60 V DC (Ohmická zátěž, obecná zátěž) |
| 30 V AC (ohmická zátěž) | |
| 42 V AC (vrchol, ohmická zátěž) | |
| Mezní trvalý proud | 0,46 A |
| Napájení | |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Délka odizolování | 7,00 mm |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % (přípustné) |
| Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
| Signál | Modbus |
| S-BUS | |
| Suconet K | |
| J-BUS | |
| DATA HIGHWAY | |
| Data: optické vlákno | |
| Počet kanálů | 1 |
| Vysílací výkon minimální | -3,4 dBm (50/125 μm, optické vlákno multimode) |
| -4,7 dBm (62,5/125 μm, optické vlákno multimode) | |
| -5,5 dBm (9/125 μm, optické vlákno singlemode) | |
| Přenosová délka vč. systémové rezervy 3 dB | 25 km (s F-G 50/125 0,7 dB/km při 1 300 nm) |
| 22 km (s F-G 62,5/125 0,8 dB/km při 1300 nm) | |
| 45 km (s F-G 9/125 0,4 dB/km při 1 300 nm) | |
| Přenosový protokol | protokolově transparentní k rozhraní RS-485 |
| Typ připojení | SC-Duplex |
| Vlnová délka | 1300 nm |
| Citlivost přijímače minimální | -25,5 dBm (50/125 µm) |
| -25,5 dBm (62.5/125 µm) | |
| -26,5 dBm (9/125 µm) | |
| Citlivost přijímače maximální | 0 dBm (9/125 µm) |
| Přenosové médium | Skleněná vlákna Multimode |
| optická vlákna pro režim Singlemode | |
| Data: RS-485, 2 vodiče | |
| Sériová přenosová rychlost | 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 kBit/s |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Délka přenosu | ≤ 1200 m (v závislosti na rychlosti datového přenosu, se stíněným krouceným datovým vedením) |
| Zakončovací odpor | 390 Ω (připojitelný) |
| 220 Ω | |
| 390 Ω | |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 14 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Přenosové médium | Měď |
| Formát souboru/kódování | UART (volitelně 11/10 bit, NRZ), tolerance skluzu |
| Přepínání směru dat | vlastní řízení |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 105 mm |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Optické vedení | |
| Typy vlákna | 50/125 µm |
| 9/125 µm | |
| Skleněná vlákna | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| ≤ 2000 m (Oblasti s nebezpečím výbuchu) | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | UL 21 ATEX 2550X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 2 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV |
| Signál | ± 1 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2708562 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC212 |
| GTIN | 4046356176279 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 235 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 241,3 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optický kabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optický kabel 2799322
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Zakončovací odpor 2702636
Vaše výhody
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (RS-485 // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Schváleno pro použití v zóně 2
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Vhodné pro přenosovou rychlost až 500 kBit/s
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno