PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optický kabel
2799322

Optické vlákno, duplexní 50 µm/125 µm, metrové zboží bez zástrčky, pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů


Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Robustní instalační kabel pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů
Pro vnitřní prostory
Robustní polyuretanový (PUR) vnější plášť
Neroztržitelné aramidové prvky odlehčující tah
Jednotlivé žíly 2,9 mm z vysoce pružného materiálu FRNC
Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV