PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optický kabel
2799885

Kabel PCF, duplexní 200 µm/230 µm, metrové zboží bez zástrčky, pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Robustní instalační kabel pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů
Pro vnitřní prostory
Jednotlivé žíly 2,9 mm z vysoce pružného materiálu FRNC
Neroztržitelné aramidové prvky odlehčující tah
Robustní polyuretanový (PUR) vnější plášť
Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV