FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - Propojovací optický kabel
2901555

Osaditelné, robustní instalační vedení PCF (pouze hlavice IP20) pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů, aramidové prvky odlehčovacího profilu, jednotlivé prvky z materiálu FRNC, bezhalogenové, odolné vůči ozónu a UV, s polyuretanovým (PUR) vnějším pláštěm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Robustní instalační kabel pro pokládku do stacionárních zařízení a strojů
Pro vnitřní prostory
Robustní polyuretanový (PUR) vnější plášť
Neroztržitelné aramidové prvky odlehčující tah
Jednotlivé žíly 2,9 mm z vysoce pružného materiálu FRNC
Bezhalogenový, odolný vůči ozónu a UV