PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel
2313999

Konvertor optického rozhraní s integrovanou optickou diagnostikou, pro sběrnici DeviceNet™, CAN, CANopen® až 1000 kBit/s, koncové zařízení, rozhraní: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x optický vodič (B-FOC), 850 nm, pro optický kabel s vlákny skleněnými/ PCF (Multimode)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přenosové rychlosti až 1 MBit/s
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Přes konektor na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s optickými konvertory PSI-MOS
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (DeviceNet // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras