Přístroje PSI-MOS-PROFIB/FO... převádějí na měď vázaná rozhraní PROFIBUS na optická vlákna. Integrovaná optická diagnostika umožňuje stálou kontrolu optických tras během instalace a také během provozu. Jestliže signální výkon na optických trasách poklesne na kritickou úroveň, aktivuje se plovoucí spínací kontakt. T-konektory PSI-MOS-PROFIB/FO... T umožňují převod na dva optické kabely. Jimi lze realizovat liniové struktury jakož i redundantní kruhové struktury pro zvýšenou dostupnost zařízení.
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T
-
Převodníky pro optický kabel
2708287
Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, pro PROIBUS do 12 MBit/s, T spojovač se dvěma optickými rozhraními (FSMA), 660 nm, pro polymerová vlákna/kabely s vlákny PCF
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Konvertor media |
| Produktová řada | PSI-MOS |
| MTTF | 213 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 150 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 86 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| MTBF | 201 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 42 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
| Galvanické oddělení | VCC // RS-485 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Příkon typický | 100 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | 130 mA |
| ≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) | |
| Spínání | |
| Název výstupu | reléový výstup |
| Popis výstupu | Výstup hlášení poruchy |
| Počet výstupů | 1 |
| Spínací napětí maximální | 60 V DC (Ohmická zátěž, obecná zátěž) |
| 30 V AC (ohmická zátěž) | |
| 42 V AC (vrchol, ohmická zátěž) | |
| Mezní trvalý proud | 0,46 A |
| Napájení | |
| Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 7,00 mm |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % (přípustné) |
| Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
| Bitové zpoždění | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, standardní provoz) |
| 11 Bit (DIP 7 = ON, redundantní provoz) | |
| Signál | PROFIBUS |
| Data: optické vlákno | |
| Počet kanálů | 2 |
| Vysílací výkon minimální | -3 dBm (980/1000 µm) |
| -15,4 dBm (200/230 µm) | |
| Přenosová délka vč. systémové rezervy 3 dB | 70 m (F-P 980/1000 230 dB/km s rychloupínacím konektorem) |
| 400 m (F-K 200/230 10 dB/km s rychloupínacím konektorem) | |
| Přenosový protokol | protokolově transparentní k rozhraní RS-485 |
| Typ připojení | F-SMA |
| Vlnová délka | 660 nm |
| Citlivost přijímače minimální | -30 dBm |
| Citlivost přijímače maximální | -3 dBm (980/1000 µm) |
| Přenosové médium | Polymerová vlákna |
| Vlákno PCF | |
| Data: PROFIBUS dle IEC 61158, RS-485 2-vodič, poloduplex, autořízení | |
| Sériová přenosová rychlost | ≤ 12 MBit/s |
| Typ připojení | Zásuvka D-SUB-9 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Délka přenosu | ≤ 1200 m (závisí na přenosové rychlosti se stíněným datovým vedením z kroucených párů) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 14 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
| Přenosové médium | Měď |
| Formát souboru/kódování | UART (11 bit, NRZ) |
| Přepínání směru dat | vlastní řízení |
| Výstupní jmenovité napětí | 5 V ±0,25 (50 mA) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 106 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Optické vedení | |
| Typy vlákna | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Polymerová vlákna | |
| PCF vlákna | |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Provoz: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Provoz: 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Volný pád dle IEC 60068-2-32: | Volný pád: 1 m |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| ≤ 2000 m (Oblasti s nebezpečím výbuchu) | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3(2)G Ex ec nC [op is Gb] IIC T4 Gc |
| II(2)D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certifikát | UL 24 ATEX 3196X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec nC [op is Gb] IIC T4 Gc |
| [Ex op is Db] IIIC | |
| Certifikát | IECEx ULD 24.0008X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Interoperabilita PROFIBUS | |
| Upozornění | Testováno nezávislou zkušební laboratoří PNO (PN059-485-01) |
| Certifikace ABB | |
| Označení | IndustrialIT enabled |
| Upozornění | Tato certifikace je ochrannou známkou společnosti ABB. |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Lodní stavitelství | |
| Označení | DNV GL |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibrace | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 2 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV |
| Signál | ± 1 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | DIN EN 60664-1 |
| VDE 0110-1 | |
| DIN EN 50178 | |
| EN 60950 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Výrobek lze nacvaknout na všechny 35mm nosné lišty podle EN/IEC 60715. |
| Objednací číslo | 2708287 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC211 |
| GTIN | 4017918973988 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 251,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 191,38 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | aa04adda-dd4f-476b-add5-c1f47175302b |
Kompatibilní produkty
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Zástrčka pro optické vodiče 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Zástrčka pro optické vodiče 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Optický kabel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Optický kabel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Optický kabel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optický kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optický kabel 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Nástroj pro osazování 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Nástroj pro osazování 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Nástroj pro osazování 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Měřicí přístroj 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Spojka pro optická vlákna 2799416
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Konektor sběrnice D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Konektor sběrnice D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Konektor sběrnice D-SUB 2744380
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Nářadí na odstranění izolace 2744623
-
PSM PTK - Připojovací rozdělovač 2760623
-
PSM PTK-4 - Připojovací rozdělovač 2799364
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Regenerační zesilovač 2708863
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Regenerační zesilovač 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Systémové vedení sběrnice 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Zakončovací odpor 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Konektor sběrnice D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Konektor sběrnice D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902320
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Propojovací optický kabel 1402191
Vaše výhody
Modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Redundantní napájení
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (PROFIBUS // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Schváleno pro použití v zóně 2
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Vhodné pro všechny přenosové rychlosti do 12 MBit/s
Bit-Retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno