PSI-MOS-CNET/FO 850 E
-
Převodníky pro optický kabel
2313711
Optický převodník s integrovanou, optickou diagnostikou, pro ControlNet, přenosová rychlost 5 MBit/s, koncové zařízení, rozhraní: 1 x CNET, 1 x alarm, 1 x optický vodič (B-FOC), 850 nm, pro PCF/skleněná vlákna (Multimode)
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Konvertor media |
MTTF | 985 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
418 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
173 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
MTBF | 297 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
47 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
Galvanické oddělení | VCC // ControlNet™ |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
Příkon typický | 100 mA (24 V DC) |
Maximální příkon | 110 mA |
≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) | |
Funkce | |
Stavové a diagnostické indikace | Port A (ukazatel stavu modulu), signál FO (kvalita signálu světlovodného vlákna), ERR (přetržení světlovodného vlákna) |
Spínání | |
Název výstupu | reléový výstup |
Počet výstupů | 1 |
Provedení kontaktů | Spínač |
Spínací napětí minimální | 18 V DC |
Spínací napětí maximální | 30 V DC |
Mezní trvalý proud | 500 mA |
Napájení | |
Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % |
Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
Signál | ControlNet™ |
Data: optické vlákno | |
Vysílací výkon minimální | -17,9 dBm (50/125 µm) |
-14,1 dBm (62.5/125 µm) | |
-5,1 dBm (200/230 µm) | |
Přenosová délka vč. systémové rezervy 3 dB | 1200 m (F-K 200/230 8 dB/km s rychloupínacím konektorem) |
3100 m (s F-G 50/125 2.5 dB/km) | |
3000 m (s F-G 62.5/125 3.0 dB/km) | |
Přenosový protokol | z hlediska protokolu transparentní k rozhraní ControlNet |
Typ připojení | B-FOC (ST®) |
Vlnová délka | 850 nm |
Citlivost přijímače minimální | -32,5 dBm (50/125 µm) |
-32,5 dBm (62.5/125 µm) | |
-32,1 dBm (200/230 µm) | |
Přenosové médium | Vlákno PCF |
Skleněná vlákna Multimode | |
Data: Rozhraní ControlNet, dle EN 50170 | |
Sériová přenosová rychlost | 5 Mbit/s |
Typ připojení | BNC 75 Ω |
Délka přenosu | ≤ 1000 m |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Průřez vodiče AWG max. | 14 |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Přenosové médium | Měď |
Formát souboru/kódování | Sériově asynchronní UART/NRZ |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 35 mm |
Výška | 105 mm |
Hloubka | 117 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
Optické vedení | |
Typy vlákna | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62.5/125 µm | |
PCF vlákna | |
Skleněná vlákna |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
ATEX | |
Označení | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certifikát | PTB 06 ATEX 2042 U |
UL, USA / Kanada | |
Označení | 508 Listed |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV |
Vzdušné výboje | ± 8 kV |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 2 kV |
Signál | ± 2 kV |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | ± 0,5 kV |
Signál | ± 1 kV |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Bez látek narušujících smáčení laku | dle centrální normy VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2313711 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC214 |
Strana katalogu | Strana 345 (C-8-2015) |
GTIN | 4046356513845 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 249 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 249 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2313724
-
PSI-REP-CNET - Regenerační zesilovač 2313737
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901555
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Propojovací optický kabel 1402191
-
FOC-HCSO-1015/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901557
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901559
Vaše výhody
Schváleno pro použití v zóně 2
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (ControlNet // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno