PSI-MOS-RS422/FO 660 E - Převodníky pro optický kabel
2708342

Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, pro RS-422/RS-485 4drátové/INTERBUS do 2 MBit/s, koncový přístroj s jedním optickým rozhraním (FSMA), 660 nm, pro polymerová vlákna/kabely s vlákny PCF

Detaily výrobku









Vaše výhody

Prořazení napájecího napětí přes konektory na nosnou lištu
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (INTERBUS // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor sběrnice na nosnou lištu)
Schváleno pro použití v zóně 2
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Automatické rozpoznání dat pro všechny přenosové rychlosti až 2 MBit/s
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL