Optickým přenosovým systémem PSI-MOS-DNET... se zpřístupňuje uživateli aplikací DeviceNet™ a CANopen® snadné a bezporuchové propojení do sítě prostřednictvím optického vlákna. Také zkraty na vedení sběrnic se projevují pouze v ještě dotčeném segmentu potenciálu. To znamená: Zvýšení celkové disponibility plus větší flexibilitu v dimenzování topologie sběrnice. Použitím techniky světlovodného vlákna jsou možná pahýlová vedení a hvězdicové a stromové struktury. Prostorově optimalizované přístroje 22,5 mm konstrukční řady PSI-MOS-DNET CAN/FO... mají interní matiční desku. Maximálně možná rozloha sítě (součet měděných a optických vodičů) je zásadně závislá na použité přenosové rychlosti.
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM
-
Převodníky pro optický kabel
2708096
Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, pro DeviceNet™, CAN, CANopen® do 800 kBit/s, rozšiřující modul/modul redundance, rozhraní: 1 x LWL (BFOC), 850 nm, pro PCF vlákna/skleněná vlákna (Multimode)
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Typ produktu | Konvertor media |
aplikace | Rozšiřující modul |
MTBF | 323 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
49 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
Galvanické oddělení | VCC // CAN |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2 W |
Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC (podle UL) |
Příkon typický | 100 mA (24 V DC) |
Maximální příkon | 100 mA |
Napájení | |
Typ připojení | výměnný konektor se šroubovými svorkami COMBICON přes základnu |
Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % (přípustné) |
Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
Signál | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Data: optické vlákno | |
Vysílací výkon minimální | -17,9 dBm (50/125 µm) |
-14,1 dBm (62.5/125 µm) | |
-5,1 dBm (200/230 µm) | |
Přenosová délka vč. systémové rezervy 3 dB | 2800 m (F-K 200/230 10 dB/km s rychloupínacím konektorem) |
4800 m (s F-G 50/125 2.5 dB/km) | |
4200 m (s F-G 62.5/125 3.0 dB/km) | |
Typ připojení | B-FOC (ST®) |
Vlnová délka | 850 nm |
Citlivost přijímače minimální | -32,5 dBm (50/125 µm) |
-32,5 dBm (62.5/125 µm) | |
-32,1 dBm (200/230 µm) | |
Přenosové médium | Vlákno PCF |
Skleněná vlákna Multimode | |
Data: Rozhraní CAN, podle ISO/IS 11898 pro DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Sériová přenosová rychlost | ≤ 800 kBit/s |
Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
Délka přenosu | ≤ 5000 m (v závislosti na přenosovém výkonu a použitém protokolu) |
Přenosové médium | Měď |
Formát souboru/kódování | Bit stuffing, NRZ |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
Optické vedení | |
Typy vlákna | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62.5/125 µm | |
PCF vlákna | |
Skleněná vlákna |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
ATEX, optické rozhraní: | |
Označení | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certifikát | PTB 06 ATEX 2042 U |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
UL, USA / Kanada | |
Označení | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV |
Vzdušné výboje | ± 8 kV |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 2 kV (5 kHz) |
Signál | 2 kV (5 kHz) |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | 0,5 kV (42 Ω) |
Signál | 1 kV (2 Ω) |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2708096 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC213 |
Strana katalogu | Strana 433 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918943219 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 191,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 107,98 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | f7324339-143d-40c4-897c-3f7a856c00a4 |
Kompatibilní produkty
-
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optický kabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optický kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optický kabel 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Nástroj pro osazování 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Měřicí přístroj 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Spojka pro optická vlákna 1208099
-
SUBCON-PLUS-CAN - Konektor sběrnice D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Konektor sběrnice D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Konektor sběrnice D-SUB 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Zástrčka pro optické vodiče 2708481
-
SAC-5P-920/... - Systémové vedení sběrnice 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Propojovací optický kabel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901559
Vaše výhody
Přenosová rychlost až 800 kBit/s, nastavení přes přepínač DIP
Schváleno pro použití v zóně 2
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno