FOC-GDO-1017/IP20/...
-
Propojovací optický kabel
2901559
Osaditelné, vysoce robustní kruhové vedení GOF (pouze hlavy IP20) pro venkovní položení s integrovanou parotěsnou zábranou i skleněnou přízí odolnou vůči hlodavcům. Jednotlivé prvky z vysoce flexibilního materiálu FRNC. Vedení je odolné proti ozónu a UV s velmi robustním vnějším pláštěm z polyetylenu.
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Datový kabel osazený |
aplikace | Vnější prostředí |
Typ senzoru | není relevantní |
Počet pólů | 2 |
Signál | Modbus |
Ethernet | |
PROFIBUS |
Délka vedení | Volný vstup (1,0 ... 1000,0 m) |
Hmotnost vedení | 97 kg/km |
Zkratka | AT-VQH(BN)2Y 2G50/125 2,5B600+0,7F1200 |
Vnější průměr vedení | 10,5 mm |
Vnější plášť, materiál | PE |
vnější plášť, prvky odlehčující tah | nekovové provedení aramidové příze |
Vnější plášť, ochrana hlodavců | Skleněné příze |
Vnější plášť, nepropustnost pro vodu | IEC 60794-1-2 |
Dílčí žíla, materiál | Materiál FRNC |
Dílčí žíly, průměr | 2,9 mm ±0,1 mm |
Pevnost v tahu krátkodobá/stálá | 1500 N / 500 N |
Příčný tlak krátkodobý | 500 N/cm |
stálý příčný tlak | 300 N/cm |
Rázová pevnost | 1,5 Nm / 3 x |
Poloměr ohybu jednotlivý prvek | 30 mm (krátkodobě) |
30 mm (krátkodobě) | |
Poloměr ohybu celkový kabel | 150 mm (krátkodobě) |
150 mm (krátkodobě) | |
850 nm | 2,5 dB/km |
1300 nm | 0,7 dB/km |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-2 |
Okolní podmínky | |
Výška | 5000 m |
Objednací číslo | 2901559 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC243 |
Strana katalogu | Strana 374 (C-8-2015) |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5 500 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 5 500 g |
Číslo celní sazby | 85447000 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061803 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000034 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2313986
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2313999
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E/E2000 - Převodníky pro optický kabel 2708012
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - Převodníky pro optický kabel 2708083
-
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM - Převodníky pro optický kabel 2708096
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2708274
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2708339
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2708355
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2708371
-
PSI-MOS-RS422/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2708397
-
PSI-MOS-RS232/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel 2708423
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Převodníky pro optický kabel 2708614
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - Převodníky pro optický kabel 2708711
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Převodníky pro optický kabel 2708559
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Převodníky pro optický kabel 2708562
-
PSI-MOS-RS422/FO1300 E - Převodníky pro optický kabel 2708575
-
PSI-MOS-RS232/FO1300 E - Převodníky pro optický kabel 2708588
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Převodníky pro optický kabel 2708892
Vaše výhody
Podélně vodotěsný
Velmi robustní polyetylenový vnější plášť
Jednotlivé žíly 2,2 mm z vysoce pružného materiálu FRNC
Robustní kulaté kabely pro vnější pokládku
Odolný vůči ozónu a UV
Integrovaná izolace proti vlhkosti a rovněž skleněná příze odolná vůči hlodavcům
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno