FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Spojka optického vodiče
1208099

Spojka optického vodiče, krytí: IP20, počet pólů: 1, materiál: Kov, typ připojení: Spojka, kabelový vývod: přímo, barva: stříbrná/matná, Ethernet

Detaily výrobku








Vaše výhody

Vysoká spolehlivost prostřednictvím rozsáhlých opatření zajišťování kvality
Optimalizovaná přesnost (stabilita) díky použití keramických objímek
Mnohostranné účely použití díky rozšířenému teplotnímu rozsahu a rozmanitým variantám montáže
Vhodný k použití pro všechny třídy multimode
Perspektivní díky shodě s RoHS 2