PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM - Převodníky pro optický kabel
2708067

Konvertor optického rozhraní, s integrovanou diagnostikou optického média, pro sběrnici DeviceNet, CAN, CANopen® do 800 kBit/s, rozšiřující / redundantní modul, rozhraní: 1 x optický vodič (FSMA), 660 nm, pro optický vodič s vlákny polymer/PCF

Detaily výrobku








Vaše výhody

Přenosová rychlost až 800 kBit/s, nastavení přes přepínač DIP
Schváleno pro použití v zóně 2
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1