Optickým přenosovým systémem PSI-MOS-DNET... se zpřístupňuje uživateli aplikací DeviceNet™ a CANopen® snadné a bezporuchové propojení do sítě prostřednictvím optického vlákna. Také zkraty na vedení sběrnic se projevují pouze v ještě dotčeném segmentu potenciálu. To znamená: Zvýšení celkové disponibility plus větší flexibilitu v dimenzování topologie sběrnice. Použitím techniky světlovodného vlákna jsou možná pahýlová vedení a hvězdicové a stromové struktury. Modulární přístroje konstrukční řady PSI-MOS-DNET/FO... díky rozšiřujícím funkcím umožňují rozlohu sítě nezávislou na přenosové rychlosti.
PSI-MOS-DNET/FO 850 T
-
Převodníky pro optický kabel
2313986
Konvertor optického rozhraní s integrovanou optickou diagnostikou, pro sběrnici DeviceNet™, CAN, CANopen® až 1000 kBit/s, T-konektor, rozhraní: 1 x CAN, 1 x alarm, 2 x optický vodič (B-FOC), 850 nm, pro optický kabel s vlákny skleněnými/ PCF (Multimode)
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Typ produktu | Konvertor media |
MTTF | 543 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
247 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
102 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
MTBF | 400 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
64 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
Galvanické oddělení | VCC // CAN |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 3,6 W |
Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 11 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
Příkon typický | 180 mA (24 V DC) |
Maximální příkon | ≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) |
Funkce | |
Stavové a diagnostické indikace | LED diody: VCC (napájecí napětí), NET (stav Mod/Net), signál FO (kvalita signálu optického vlákna), ERR (přetržení optického vlákna) |
Spínání | |
Název výstupu | reléový výstup |
Počet výstupů | 1 |
Provedení kontaktů | Spínač |
Spínací napětí minimální | 11 V DC |
Spínací napětí maximální | 30 V DC |
Napájení | |
Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % (přípustné) |
Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
Signál | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Data: optické vlákno | |
Počet kanálů | 2 |
Vysílací výkon minimální | -17,6 dBm (50/125 µm) |
-14,6 dBm (62.5/125 µm) | |
-4 dBm (200/230 µm) | |
Přenosový protokol | z hlediska protokolu transparentní k rozhraní CAN |
Typ připojení | B-FOC (ST®) |
Vlnová délka | 850 nm |
Citlivost přijímače minimální | -29 dBm (50/125 µm) |
-29 dBm (62.5/125 µm) | |
-28,1 dBm (200/230 µm) | |
Přenosové médium | Vlákno PCF |
Skleněná vlákna Multimode | |
Data: Rozhraní CAN, podle ISO/IS 11898 pro DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Rychlost přenosu | ≤ 1 MBit/s (konfigurovatelný přes DIP přepínač) |
Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
Počet kanálů | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
Délka přenosu | ≤ 5000 m (v závislosti na přenosovém výkonu a použitém protokolu) |
Počet účastníků sběrnice | ≤ 64 (na potenciálový segment) |
≤ 63 (DeviceNet™, logicky adresovatelné) | |
≤ 128 (CANopen®, logicky adresovatelné) | |
Zakončovací odpor | 124 Ω (připojitelně integrovaný) |
Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 14 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
Délka odizolování | 7 mm |
Přenosové médium | 2-vodičový kroucený pár, stíněný |
Metoda přenosu | CSMA/CA |
Formát souboru/kódování | Bit stuffing, NRZ |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 35 mm |
Výška | 102 mm |
Hloubka | 119 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
Optické vedení | |
Typy vlákna | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62.5/125 µm | |
PCF vlákna | |
Skleněná vlákna |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
UL, USA / Kanada | |
Označení | 508 Listed |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Lodní stavitelství | |
Označení | DNV GL |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrace | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV |
Vzdušné výboje | ± 8 kV |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 2 kV |
Signál | ± 2 kV |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | ± 0,5 kV |
Signál | ± 1 kV |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2313986 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC213 |
Strana katalogu | Strana 433 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356513814 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 265,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 245 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 19170411 |
ECLASS 12.0 | 19170411 |
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ca07123c-8135-4f24-ae08-9a143799ec37 |
Kompatibilní produkty
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Převodníky pro optický kabel 2313999
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optický kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optický kabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optický kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optický kabel 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Nástroj pro osazování 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Měřicí přístroj 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Spojka optického vodiče 1208099
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Zástrčka pro optické vodiče 2708481
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Přípojka lištové sběrnice 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Přípojka lištové sběrnice 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Propojovací optický kabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Propojovací optický kabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optické vedení 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optické vedení 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Propojovací optický kabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Propojovací optický kabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Propojovací optický kabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Propojovací optický kabel 1146509
-
SAC-5P-920/... - Systémové vedení sběrnice 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Konektor sběrnice D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Konektor sběrnice D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Konektor sběrnice D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Konektor sběrnice D-SUB 2306566
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Propojovací optický kabel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Propojovací optický kabel 2901559
Vaše výhody
Přenosové rychlosti až 1 MBit/s
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Přes konektor na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s optickými konvertory PSI-MOS
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (DeviceNet // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno