Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel
2708261

Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, pro PROFIBUS do 12 MBit/s, T spojovač se dvěma optickými rozhraními (BFOC), 850 nm, pro PCF vlákna/skleněná vlákna (Multimode)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Redundantní napájení
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (PROFIBUS // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Schváleno pro použití v zóně 2
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Vhodné pro všechny přenosové rychlosti do 12 MBit/s
Bit-Retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL