Řada D-SUB SUBCON-PLUS- PROFIB/... je speciálně navržena pro použití v systémech PROFIBUS do 12 MBit/s. Za polních podmínek dovoluje komfortní a rychlé připojení přicházejícího a pokračujícího sběrnicového kabelu. Zakončovací odpor je již integrován v každém provedení a je možno jej připojit zevně posuvným spínačem. Současně se odpojí pokračující sběrnicový segment. To usnadňuje uvádění do provozu po jednotlivých segmentech a napomáhá dodržování daných termínů. Zvláštností provedení konektoru svírajícího úhel 35° je možnost otočit interní přípojovací jednotku. Dovoluje rozhodnout se na místě, chcete-li kabel přivést zleva nebo zprava.
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
Konektor sběrnice D-SUB
2708232
Konektor D-SUB, 9pólová zástrčka, 35° kabelový vývod, sběrnicový systém: PROFIBUS DP do 12 MBit/s, zakončovací odpor připojitelný přes posuvný spínač, obsazené kontakty: 3, 5, 6, 8; svornice se šroubovým spojem
Detaily výrobku
cULus osvědčení
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Připojitelný zakončovací odpor
Šroubová svorka
35° kabelový vývod
Změna orientace D-SUB díky otáčivému připojovacímu bloku
Pokovené pouzdro pro vysokou odolnost proti rušení při maximální přenosové rychlosti
Odolnost proti vibracím a nárazům podle EN 50155
Vhodné pro všechny běžné kabely PROFIBUS Fast Connect a kabely sběrnice RS-485