Řada D-SUB SUBCON-PLUS- PROFIB/... je speciálně navržena pro použití v systémech PROFIBUS do 12 MBit/s. Za polních podmínek dovoluje komfortní a rychlé připojení přicházejícího a pokračujícího sběrnicového kabelu. Zakončovací odpor je již integrován v každém provedení a je možno jej připojit zevně posuvným spínačem. Současně se odpojí pokračující sběrnicový segment. To usnadňuje uvádění do provozu po jednotlivých segmentech a napomáhá dodržování daných termínů.
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC
-
Konektor sběrnice D-SUB
2744380
Zástrčka D-SUB, 9pólová, kolík, axiální provedení se dvěma kabelovými přívody, systém sběrnice: PROFIBUS DP až 12 Mbit/s, zakončovací odpor lze připojit pomocí posuvného přepínače, obsazení kontaktů: 3, 5, 6, 8; šroubové svorky
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Typ produktu | Datová zástrčka |
MTTF | 6706 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
1817 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
155 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
Zapojení pólů | 3, 5, 6, 8 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,025 W |
Jmenovité napětí UN | 5 V |
Jmenovitý proud IN | 100 mA |
Přenosové médium | Měď |
Zástrčková přípojka D-SUB | |
Typ připojení | Zástrčka D-SUB |
Připojení desky plošných spojů | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 5 mm |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 1 mm² |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 26 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 16 |
Min. průřez vodiče ohebný AWG | 26 |
Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 18 |
Systém sběrnice | PROFIBUS DP |
Signál | PROFIBUS |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 17 mm |
Výška | 31,5 mm |
Délka | 58,2 mm |
Materiálem (Pouzdro) | ABS (pokovený) |
Vnější průměr vedení | 7,6 mm ... 8,4 mm (Příchozí vedení sběrnice) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 200 |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP40 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 75 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikát | PxCIF15ATEX2744348X |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
UKEX | |
Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certifikát | PxCIMA22UKEX2744348X |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
Objednací číslo | 2744380 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC531 |
GTIN | 4017918818142 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 52 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 51,16 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
QUICK WIREFOX 6 - Kleště na odstraňování izolace 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Nářadí na odstranění izolace 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Systémové vedení sběrnice 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
SZK PH1 VDE - Šroubovák 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Konektor sběrnice D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Konektor sběrnice D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - Konektor sběrnice D-SUB 2744377
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Zakončovací odpor 2702636
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno