Řada D-SUB SUBCON-PLUS- PROFIB/... je speciálně navržena pro použití v systémech PROFIBUS do 12 MBit/s. Za polních podmínek dovoluje komfortní a rychlé připojení přicházejícího a pokračujícího sběrnicového kabelu. Zakončovací odpor je již integrován v každém provedení a je možno jej připojit zevně posuvným spínačem. Současně se odpojí pokračující sběrnicový segment. To usnadňuje uvádění do provozu po jednotlivých segmentech a napomáhá dodržování daných termínů.
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX
-
Konektor sběrnice D-SUB
2744377
Zástrčka D-SUB, 9pólová, kolík, axiální provedení se dvěma kabelovými přívody, systém sběrnice: Sběrnice PROFIBUS s 12 Mbit/s, zakončovací odpor připojitelný přes posuvný přepínač, osazení kontaktů: 3, 5, 6, 8; konektory s pružinovými svorkami