FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2
-
Propojovací optický kabel
1146509
OM1-Duplex-Jumper, multimode, ST-ST, výbrus UPC, délka 2 m
Detaily výrobku
Vaše výhody
Rozsáhle zkoušeno podle IEC 61753-122-2 a IEC 61753-1 kat. C
Zkouška změny teploty podle IEC 61300-2-1
Vibrační zkouška podle normy IEC 61300-2-1
Pevnost v tahu kabelového připojení podle IEC 61300-2-5
Propojovací kabel multimode s vynikajícími optickými a mechanickými vlastnostmi pro pokládku v interiéru
Ideálně se hodí pro použití v rozvodných zařízeních a pro připojení koncových zařízení
Ochrana proti hoření díky plášti LSZH a komponentám UL 94 V0
Interferometrické testy v každé etapě certifikačního procesu
Splňuje optické a mechanické průmyslové standardy
Konektor s výbrusem UPC pro optimální hodnoty tlumení