SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Konektor sběrnice D-SUB
2902318

Zástrčka D-SUB, 9pólová, kolík, osazení: 3, 5, 6, 8; dva kabelové přívody M12 (s kódováním B) pod úhlem 90°. Sběrnicový systém: PROFIBUS DP do 12 MBit/s. Zakončovací odpor přes zvláštní terminátor M12.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snadné uvedení do provozu, Plug a Play
Bezchybná instalace, zejména v sériové konstrukci strojů
Rychlé připojení díky rychlospojce M12 SPEEDCON
Nízká hmotnost
PROFIBUS
Termínování pomocí zakončovacího odporu M12
Adaptér mezi prostředím IP20 a IP67
Pokovené stínění od M12 k D-SUB