PSI-MOS-RS232/FO 660 E
-
Převodníky pro optický kabel
2708368
Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, poplašný kontakt, rozhraní RS-232 do 115,2 kBit/s, koncový přístroj s jedním optickým rozhraním (FSMA), 660 nm, pro polymerová vlákna/kabely s vlákny PCF
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Omezení užívání | |
Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
Typ produktu | Konvertor media |
Produktová řada | PSI-MOS |
MTTF | 1093 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
468 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
194 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
MTBF | 485 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
91 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
Galvanické oddělení | VCC // RS-232 |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC (podle UL) |
Příkon typický | 100 mA (24 V DC) |
Maximální příkon | 120 mA |
Spínání | |
Název výstupu | reléový výstup |
Popis výstupu | Výstup hlášení poruchy |
Počet výstupů | 1 |
Spínací napětí maximální | 60 V DC |
42 V AC | |
Mezní trvalý proud | 0,46 A |
Napájení | |
Typ připojení | Konektor se šroubovou svorkou COMBICON |
Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % (přípustné) |
Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
Signál | Modbus |
Přenosové kanály | 2 (1/1), RxD, TxD, plný duplex |
Data: optické vlákno | |
Počet kanálů | 1 |
Vysílací výkon minimální | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
-16,6 dBm (200/230 µm) | |
Přenosová délka vč. systémové rezervy 3 dB | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km s rychloupínacím konektorem) |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km s rychloupínacím konektorem) | |
Přenosový protokol | protokolově transparentní k rozhraní RS-232 |
Typ připojení | F-SMA |
Vlnová délka | 660 nm |
Citlivost přijímače minimální | -31,2 dBm |
Přenosové médium | Polymerová vlákna |
Vlákno PCF | |
Data: rozhraní RS-232, dle ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Sériová přenosová rychlost | 4,8 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
Typ připojení | 9-pólový konektor D-SUB |
Délka přenosu | ≤ 15 m |
Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 14 |
Min. průřez vodiče ohebný AWG | 24 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 14 |
Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 24 |
Přenosové médium | Měď |
Formát souboru/kódování | UART (11 bit, NRZ) |
Přepínání směru dat | vlastní řízení |
Šířka | 35 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 105 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
Optické vedení | |
Typy vlákna | 980/1000 µm |
200/230 µm | |
Polymerová vlákna | |
PCF vlákna |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
ATEX, optické rozhraní: | |
Označení | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certifikát | PTB 06 ATEX 2042 U |
Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
UL, USA / Kanada | |
Označení | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Schválení Jižní Korea, KC | |
Certifikát | KCC-REI-PCK-FL2708368 |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Lodní stavitelství | |
Označení | DNV GL |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrace | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV |
Vzdušné výboje | ± 8 kV |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 2 kV |
Signál | ± 2 kV |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | ± 0,5 kV |
Signál | ± 1 kV |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 55011 |
Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2708368 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC215 |
Strana katalogu | Strana 439 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918974060 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 238,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 233,3 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1a269874-d899-4b90-936b-bb96ad4cbfb3 |
Kompatibilní produkty
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Zástrčka pro optické vodiče 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Zástrčka pro optické vodiče 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Optický kabel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Optický kabel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Optický kabel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optický kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optický kabel 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Nástroj pro osazování 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Nástroj pro osazování 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Nástroj pro osazování 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Měřicí přístroj 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Spojka pro optická vlákna 2799416
-
SUBCON-PLUS 9/F - Konektor sběrnice D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - Konektor sběrnice D-SUB 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Šroubovák 1205037
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datový kabel 2799474
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Propojovací převodník 2744416
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Propojovací optický kabel 1402191
Vaše výhody
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (RS-232 // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Connector)
Schváleno pro použití v zóně 2
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Automatické rozpoznání dat pro všechny přenosové rychlosti do 115,2 kBit/s
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno