PSI-MOS-CNET/FO 850 T - Převodníky pro optický kabel
2313724

Optický převodník s integrovanou, optickou diagnostickou, pro ControlNet, přenosová rychlost 5 MBit/s, T-konektor, rozhraní: 1 x CNET, 1 x alarm, 2 x optický vodič (B-FOC), 850 nm, pro PCF/skleněná vlákna (Multimode)

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Schváleno pro použití v zóně 2
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (ControlNet // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení