PSI-REP-CNET
-
Regenerační zesilovač
2313737
Modulární repeater pro oddělení potenciálů a zvýšení dosahu pro ControlNet, přenosová rychlost 5 Mbit/s, 4cestné oddělení, k montáži na lištu, napájení 24 V DC
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Propojovací převodník |
| MTTF | 1856 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 837 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 345 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| MTBF | 1187 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 254 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
| Galvanické oddělení | VCC // CNET // CNET |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,91 W |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Příkon typický | 38 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | 65 mA |
| ≤ 2 A (Při provozu spojovací stanice prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu) | |
| Funkce | |
| Stavové a diagnostické indikace | Port A (ukazatel stavu modulu), port B (ukazatel stavu modulu) |
| Spínání | |
| Název výstupu | reléový výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | Spínač |
| Spínací napětí minimální | 18 V DC |
| Spínací napětí maximální | 30 V DC |
| Mezní trvalý proud | 500 mA |
| Napájení | |
| Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitové zkreslení, vstup | ± 35 % |
| Bitové zkreslení, výstup | < 6,25 % |
| Signál | ControlNet™ |
| Data: Rozhraní ControlNet, dle EN 50170 | |
| Sériová přenosová rychlost | 5 Mbit/s |
| Typ připojení | BNC 75 Ω |
| Délka přenosu | ≤ 1000 m |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Průřez vodiče AWG max. | 14 |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Formát souboru/kódování | Sériově asynchronní UART/NRZ |
| Data: Rozhraní ControlNet, dle EN 50170 | |
| Sériová přenosová rychlost | 5 Mbit/s |
| Typ připojení | BNC 75 Ω |
| Délka přenosu | ≤ 1000 m |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Průřez vodiče AWG max. | 14 |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Formát souboru/kódování | Sériově asynchronní UART/NRZ |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 108 mm |
| Hloubka | 117 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | 508 Listed |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV |
| Signál | ± 2 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV |
| Signál | ± 1 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Bez látek narušujících smáčení laku | dle centrální normy VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2313737 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC124 |
| GTIN | 4046356513821 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 245 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 245 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bit-Retiming pro libovolné kaskádování přístrojů
Schváleno pro použití v zóně 2
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Všechny přípojky výměnné přes zástrčku BNC nebo šroubovou svorku COMBICON
Přes konektor na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s konvertory světlovodného vlákna PSI-MOS
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (ControlNet (A) // ControlNet (B) // napájení // konektor na nosnou lištu)
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno