FOC-HCSO-1015/IP20/... - Propojovací optický kabel
2901557

Osaditelné, vysoce robustní kruhové vedení PCF (pouze hlavy IP20) pro vnější položení s integrovanou parotěsnou zábranou i skleněnou přízí odolnou vůči hlodavcům. Jednotlivé prvky z vysoce flexibilního materiálu FRNC. Vedení je odolné proti ozónu a UV s velmi robustním vnějším pláštěm z polyetylenu.


Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Integrovaná izolace proti vlhkosti a rovněž skleněná příze odolná vůči hlodavcům
Podélně vodotěsný
Velmi robustní polyetylenový vnější plášť
Jednotlivé žíly 2,9 mm z vysoce pružného materiálu FRNC
Robustní kulaté kabely pro vnější pokládku
Odolný vůči ozónu a UV