PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T-SO - Převodníky pro optický kabel
2708614

Optický konvertor s integrovanou optickou diagnostikou, lakovaná deska plošných spojů, poplašný kontakt, pro PROFIBUS do 12 MBit/s, T spojovač se dvěma optickými rozhraními (BFOC), 850 nm, pro PCF vlákna nebo skleněná vlákna (Multimode)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

S lakovanou deskou plošných spojů pro zvýšenou odolnost proti atmosférám s obsahem soli
Modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu
Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (PROFIBUS // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Schváleno pro použití v zóně 2
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Vhodné pro všechny přenosové rychlosti do 12 MBit/s
Bit-Retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL