Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
• Proudy: do 70 A
• Napětí: až 850 V DC a 630 V AC
• Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact metrické kulaté konektory v mnoha provedeních: malé, velké, přímé, úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení v poli. Široké portfolio kulatých konektorů umožňuje vytvořit rozmanitá řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 12, Směr otáčení: Protiběh, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Konektor, Univerzální, 5-pólový, Zástrčka úhlový M12, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Ušlechtilá ocel 1.4404, kabelové šroubení Pg9, vnější průměr vedení 6 mm ... 8 mm
Kabelový konektor, přímý, dlouhý, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 5+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 12 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SF, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Kabelový konektor, přímý, dlouhý, Šroubový zámek, M40, počet pólů: 2+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 14 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM, tento výrobek má být od roku 2026-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Barevné označení, barva: oranžová
Lisovací kontakt, Zásuvka, stočený, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, materiál kontaktu: Slitina mědi , Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Datový konektor, INTERBUS (500 kBit/s), 5-pólový, stíněná, Zásuvka úhlový M12, kódování: B, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
M23, Spojkové konektor, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 17, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M23 PRO, úhlový, otočný, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 28 mm x 28 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, materiál kontaktu: CuZn , Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1243215
Konektory a kabely pro signály, data a výkon
Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.
Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.
Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.
Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
• Proudy: do 70 A
• Napětí: až 850 V DC a 630 V AC
• Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Signálové konektory konstrukčních velikostí M5 až M23 jsou vhodné pro celou řadu aplikací. Podle svých potřeb si můžete vybrat ze 3pólových až 19pólových variant – volitelně se zářezovým spojem IDC, šroubovým, pružinovým, lisovaným, letovaným nebo pájeným připojením, připojením desky plošných spojů či připojením Piercecon.
• Proudy: do 20 A
• Napětí: do 300 V
• Volitelně s připojením stínění
Výkonové konektory jsou k dostání od kompaktních přípojek M12 až po konstrukční velikost M58 pro vysoký výkon. Využijte kompletního programu od kabelových konektorů přes přístrojové konektory až po připojení desek plošných spojů.
• Výkony: až 150 A / 630 V
• Připojovací průřez: do 50 mm²
• Zabezpečení proti nesprávnému zapojení pro AC a DC aplikace
Zakázkové varianty pro vaše individuální požadavky
Máte speciální požadavky a potřebujete individuální řešení? Na vyžádání rychle a flexibilně individuálně přizpůsobíme své standardní produkty. Naše servisní centrum přemění vaše přání na řešení na míru.
Konektory M12 Push-Pull zaručují rychlé připojení přístroje bez použití nářadí, i v omezených prostorových podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže. Navrhujte kompaktní provedení pouzder díky zapuštěným portům M12 a vytvořte snadno pomocí kolíkových a zásuvkových variant prodloužení v poli.
Zjistěte více o rychlospojce ONECLICK, se kterou připojíte své přístroje a zařízení rychle a bezpečně.
Průmyslové konektory M17 MPO pro přenos dat v reálném čase v inteligentních elektrických sítích. Robustní konektory M17 MPO se vyznačují vysokou kvalitou optických vláken, která zajišťují stabilní šířku pásma na dlouhé přenosové vzdálenosti.