Technika připojení pro LED aplikace Malá, bílá a rychlá: Vaše inovativní řešení pro pevné a flexibilní LED desky plošných spojů. Nové koncepce osvětlení vyžadují inovativní řešení. S produkty řady PTSM a PTF připojíte pevné i flexibilní LED desky plošných spojů rychle a jednoduše.

Technika připojení pro LED aplikace

Vaše výhody

  • Speciálně vyvinuto pro aplikace LED – díky stálobarevnému bílému plastu a kompaktnímu provedení
  • Univerzální řešení připojení pro flexibilní a pevné desky plošných spojů LED
  • Časová úspora díky jednoduchému připojení bez nástrojů
  • Rychlé uvedení do provozu pomocí předem osazeného napájecího prvku série PTF
Technika připojení pro flexibilní desky plošných spojů LED – PTF

Technika připojení pro flexibilní desky plošných spojů LED – PTF

Dotyková spojka

  • Do 10 A / 25 V na konektor
  • Tvarové spojení s deskou plošných spojů
  • Pro 8mm desky plošných spojů
  • Přípojka Pierce

Napájení

  • Do 10 A / 25 V na konektor
  • 2pólové nebo 4pólové provedení s předem osazenými vedeními
  • Integrovaný zajišťovací mechanismus
Technika připojení pro pevné desky plošných spojů LED – PTSM

Technika připojení pro pevné desky plošných spojů LED – PTSM

Svorky desek plošných spojů

  • 6 A / až 320 V
  • Robustní ukotvení
  • Rychlé připojení push-in
  • Vhodné pro automatizované procesy pájení THR
  • Konstrukční výška 5 mm

Konektory

  • 6 A / až 320 V
  • Rychlé připojení push-in
  • Invertované varianty
  • Vhodné kontaktní lišty pro automatizované procesy pájení THR
  • Konstrukční výška 5 mm