Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
- Proudy do 70 A
- Napětí do 850 V DC a 630 V AC
- Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact metrické kulaté konektory v mnoha provedeních: malé, velké, přímé, úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení v poli. Široké portfolio kulatých konektorů umožňuje vytvořit rozmanitá řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.
Silové konektory, Výkon, 5-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12, kódování: L, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 8 mm ... 13 mm
Konektor, Univerzální, 5-pólový, nestíněný, Zástrčka přímo M12 Push-Pull, kódování: A, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Plast, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Datový konektor, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: X, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5 mm ... 9,7 mm
Konektor, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování: D, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Silové konektory, Výkon, 4-pólový, nestíněný, Zásuvka přímo M12, kódování: T, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg11, vnější průměr vedení 8 mm ... 10 mm, Pro stejnosměrný proud do 12 A / 63 V
Datový konektor, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5 mm ... 9,7 mm
Konektor, Univerzální, 5-pólový, nestíněný, Zásuvka přímo M12, kódování: A, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Datový konektor, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Konektor, Univerzální, 5-pólový, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Šroubové připojení, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, kabelové šroubení Pg7, vnější průměr vedení 4 mm ... 6 mm
Datový konektor, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Konektory a kabely pro signály, data a výkon
Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.
Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.
Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.
Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
Signálové konektory konstrukčních velikostí M5 až M23 jsou vhodné pro celou řadu aplikací. Podle svých potřeb si můžete vybrat ze 3pólových až 19pólových variant – volitelně se zářezovým spojem IDC, šroubovým, pružinovým, lisovaným, letovaným nebo pájeným připojením, připojením desky plošných spojů či připojením Piercecon.
• Proudy: do 20 A
• Napětí: do 300 V
• Volitelně s připojením stínění
Výkonové konektory jsou k dostání od kompaktních přípojek M12 až po konstrukční velikost M58 pro vysoký výkon. Využijte kompletního programu od kabelových konektorů přes přístrojové konektory až po připojení desek plošných spojů.
• Výkony: až 150 A / 630 V
• Připojovací průřez: do 50 mm²
• Zabezpečení proti nesprávnému zapojení pro AC a DC aplikace
Zakázkové varianty pro vaše individuální požadavky
Máte speciální požadavky a potřebujete individuální řešení? Na vyžádání rychle a flexibilně individuálně přizpůsobíme své standardní produkty. Naše servisní centrum přemění vaše přání na řešení na míru.
Hybridní konektor M17 PRO podle nové normy IEC 61076-2-117 nabízí maximální kompatibilitu a flexibilitu pro široké spektrum použití od robotiky po řízení motorů. Perspektivní řešení 3 v 1 přenáší signály, data a výkon prostřednictvím jediného konektoru. Patentovaná rychlospojka ONECLICK umožňuje mimořádně rychlou a bezpečnou instalaci.
Konektory M12 Push-Pull prokazují své přednosti rovněž v podmínkách stísněných prostor a při vysoké hustotě kabeláže. Navrhujte kompaktní provedení pouzder díky zapuštěným portům M12. Vytvářejte snadno prodloužení v poli díky variantám zástrček a zdířek.
Zjistěte více o rychlospojce ONECLICK, se kterou připojíte své přístroje a zařízení rychle a bezpečně.