SACC-M12MSD-4Q SH PN
-
Datový konektor
1554513
Datový konektor, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: D, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Detaily výrobku
Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
aplikace | Data |
Typ senzoru | PROFINET |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | D |
Kabelový vývod | přímo |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 19 mm |
Výška | 19 mm |
Délka | 61 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 4 mm ... 8 mm |
Pouzdro | |
Průměr pouzdra | 19 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | Neopren |
Materiál těla úchytky | Zinkový odlitek, niklovaný |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6 |
Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Spoj zářezovou svorkou |
Průřez přípoje AWG | 23 ... 22 |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Rýhovaná matice M12) |
0,8 Nm (Vložka zástrčky s pouzdrem spojky) | |
3 Nm (Tlaková matice s pouzdrem spojky) |
Odpor kontaktu | ≤ 5 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 1,75 A |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zástrčka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | D |
Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (s podporou v IEC 11801), 100 MBit/s |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1554513 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF2 |
Kód výrobku | AF2CDN |
GTIN | 4046356166201 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 41,2 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 42,4 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (č. CAS: 3147-75-9) |
SCIP | f9938213-ada2-45db-bc46-10cb6cb5a3dc |
Kompatibilní produkty
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Datový kabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Datový kabel 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Datový kabel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Datový kabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datový kabel 1402687
-
ALU-SB - Stínicí fólie 1404531
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Nástroj 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
TSD 08 SAC - Momentový šroubovák 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Nářadí na odstranění izolace 1212161
-
MICROFOX-SB - Boční štípací kleště 1212489
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno