Kulaté konektory řady M17-M40 PRO umožňují bezporuchový přenos výkonu a signálu u brusných robotů. Díky systému rychlospojky ONECLICK, který je mimořádně odolný vůči vibracím, lze brusné příslušenství vyměnit rychle a bezpečně. Zřetelné zvukové a pohmatové zacvaknutí signalizuje spolehlivé zajištění konektorů.
Konektory M17-M40 PRO kompatibilní napříč výrobci
Vaše výhody:
- Vysoká celosvětová dostupnost: Kompatibilní řešení nezávislá na výrobcích pro standardní spojky a rychlospojky
- Bezpečné spojení: Rychlospojka ONECLICK s jednoznačnou optickou, pohmatovou a akustickou polohou uzamčení
- Jednoduché a spolehlivé připojení stínění pro cenově výhodné osazení kabelů
- Spolehlivý v náročných podmínkách: Kabelový konektor s vibrační brzdou
- Moderní konzistentní design pro mimořádný komfort obsluhy
Bezpečná připojení v průmyslových aplikacích
Vsaďte na spolehlivé napěťové a proudové napájení svých pohonů. Kulaté konektory řady M17-M40 PRO kompatibilní s produkty všech výrobců jsou určeny pro bezpečná připojení v průmyslových aplikacích. Řada PRO vám usnadní připojení zařízení s pomocí jednotného osazení. Novou volnost při návrhu zařízení vám také poskytne široká škála osazení pólů a neustálé rozšiřování typů pouzder s konstrukčními velikostmi M17, M23 a M40.
Informace o produktech
V následujícím textu jsou uvedeny hlavní vlastnosti kulatých konektorů řady M17–M40 PRO:
Vlastnosti | |
---|---|
Napětí | až 630 V |
Proudy | do 30 A |
Počet pólů | od 6 do 19 |
Stupně ochrany | IP66, IP68 |
Varianty | ve variantách zástrček a zdířek |
Odolnost vůči vibracím | minimálně 20 g |
Zajištění | Rychlospojky ONECLICK, přístrojové konektory vhodné pro standardní a rychlé zajištění |
Kompatibilita | Zpětně kompatibilní se standardními uzávěry metrických závitů |
Typ připojení | Lisované, pájené spoje pro kulaté konektory M23 pro přenos signálů na vyžádání |
Spolehlivý přenos výkonu a signálů: Kulaté konektory řady M17-M40 PRO
Využijte odolných řešení díky jedinečnému systému rychlospojky ONECLICK s jednoznačnou polohou uzavření.
Výborně se hodí pro tuto aplikaci Kulaté konektory M17-M40 PRO lze použít v nejrůznějších aplikacích. Patří sem mimo jiné následující příklady aplikací.
Kulaté konektory řady M17-M40 PRO spolehlivě dodávají energii a signály různým pohonům. Kompatibilita nezávislá na výrobcích rozšiřuje vaše možnosti při pořízení.
Robustní kulaté konektory řady M17-M40 PRO zajišťují spolehlivé napájení modulárních měničů. Díky tomu je řada PRO doma všude tam, kde jsou měniče používány v náročném prostředí – v průmyslu i v elektromobilitě.