Díky osazení pólů podle normy IEC 61076-2-117 můžete těžit z vysokého stupně kompatibility s trhem. Můžete počítat se spolehlivým napájením i přenosem dat. Chraňte svá zařízení před výpadky napájení a neplánovanými prostoji.
Připojení: standardní. Provedení: vynikající.
Nová mezinárodní norma pro jednokabelová řešení
Nová norma IEC 61076-2-117 specifikuje stíněné hybridní konektory M12 až M40 se standardním zajištěním a rychlospojkami pro průmyslové aplikace. Nová norma definuje mechanická rozhraní a elektrické parametry, požadavky na EMC a stupně krytí až do IP67. Kompaktní hybridní konektory M17 od společnosti Phoenix Contact jsou vhodné pro modulární konstrukce s omezeným prostorem. Díky tomu jsou ideální pro vývojáře, kteří hledají robustní jednokabelová řešení odpovídající normám.
Nový hybridní konektor M17 PRO
Podrobnosti o vaší přidané hodnotě Druh konektoru IEC s rychlospojkou ONECLICK
Hybridní konektor M17 PRO umožňuje současně přenášet signály, data i výkon. Výsledkem jsou kompaktnější přístroje s přehledným a prostorově úsporným uspořádáním systému. Využijte všestrannost výkonného rozhraní M17. Snižte náklady na instalaci ve svých aplikacích.
Díky konstrukční výšce snížené o 15 % ve srovnání se standardním konektorem M17 umožňuje nový hybridní konektor návrh výrazně kompaktnějších přístrojů. Šetřete vzácný konstrukční prostor ve stísněných montážích. Vyhnete se tak kompromisům, pokud jde o propojování zařízení.
Mechanické a barevné kódování na stykových plochách konektorů brání chybnému zapojení v důsledku záměny provedení 600 V a 50 V. Zamezuje tak poškození, zvyšuje provozní bezpečnost a zkracuje dobu montáže i údržby.
Díky hmatové, vizuální a zvukové zpětné vazbě o poloze uzamčení zajišťuje patentovaná rychlospojka ONECLICK rychlou a bezpečnou montáž. Konektor zapadne na své místo s pouhým „cvaknutím“, což umožňuje předcházet výpadkům a chybným instalacím. Výsledkem je trvale stabilní připojení i pod vlivem vibrací a teploty v náročném průmyslovém prostředí.
Díky zapojení v uzavřeném cyklu lze snadno zapojit několik přístrojů do série – zcela bez nutnosti nákladného paralelního propojení. Šetří se tím materiál, snižují náklady na instalaci a minimalizují možné zdroje chyb. Ochrana proti dotyku současně zajišťuje bezpečnou manipulaci. Šetří tak čas i materiál a stará se o bezpečné a efektivní zapojení.
Odborná recenze jednokabelového řešení M17
Objevte v praktické recenzi moderní hybridní konektor, který mimořádně kompaktním způsobem přenáší signály, data a výkon. Naše produktová specialistka Lisa Gärttnerová představuje nový konektor M17 PRO HYBRID a vysvětluje nové možnosti, které přináší. Podívejte se na video.
Srovnání technických údajů
Porovnejte si údaje produktů. Vyberte si vhodný konektor pro svou aplikaci.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Varianta M17 PRO HYBRID 630 V | Varianta M17 PRO HYBRID 50 V | |
| Vlastnosti | ||
| Technika připojení | Lisovaný spoj | Lisovaný spoj |
| Počet pólů | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
| Schválení | UL 2237 | UL 2238 |
| Barva izolačního tělesa | Šedá, podobná RAL 7035 | Červená, podobná RAL 3001 |
| Jmenovité napětí (IEC) | 630 V | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV | 0,8 kV |
| Výška instalace | 3000 m | 3000 m |
| Max. jmenovitý proud | 14 A až 16 A (v závislosti na obsazení) | 14 A až 16 A (v závislosti na obsazení) |
| Připojovací průřez – výkon | 0,06 mm² až 1,5 mm² | 0,06 mm² až 1,5 mm² |
| Připojovací průřez – signál | 0,06 mm² až 0,75 mm² | 0,06 mm² až 0,75 mm² |
| Připojovací průřez – data | 0,08 mm² až 0,34 mm² | 0,08 mm² až 0,34 mm² |
| Stupeň krytí | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
| Teplota okolí (při provozu) | –40 °C až +105 °C | –40 °C až +105 °C |
| Způsob zajištění | Rychlospojka ONECLICK | Rychlospojka ONECLICK |
| Počet cyklů zasunutí | Min. 100 | Min. 100 |
| Max. vnější průměr vedení | 12,3 mm | 12,3 mm |
Otázky a odpovědi
Díky globální dostupnosti jsou dodávky standardizovaných konektorů výrazně jistější než u proprietárních řešení. Odpadá totiž problém dodavatelského řetězce s jedním zdrojem. Standardizace rovněž vymezuje mechanické a elektrické vlastnosti produktů, a tím nabízí výrobcům i uživatelům další jistotu.
Hybridní konektor M17 PRO je tou správnou volbou vždy, když hledáte řešení 3 v 1 pro současný přenos signálu, dat a výkonu v inteligentních polních přístrojích. Ať už se jedná o motory pracující s malým napětím, koboty, dopravní techniku nebo intralogistiku, M17 PRO HYBRID nabízí výhody kompaktního řešení připojení v kombinaci s vysokou hustotou integrace kontaktů a schopností přenášet proud až 16 A.
Během připojování přístrojů a kabeláže zařízení podává rychlospojka ONECLICK uživatelům trojnásobnou zpětnou vazbu o bezpečném zajištění dvojice konektorů. Podle značení, jednoduchého zvuku „cvaknutí“ a jednoznačného pocitu na hmat poznáte v jakékoli montážní poloze, že jsou konektory správně připojeny a zajištěny proti vibracím.
Podle barevného odlišení uživatel na první pohled pozná, zda se jedná o variantu 50 V, nebo 630 V. Přídavná kódovací žebra na stykové ploše konektoru zabraňují chybnému zapojení kabeláže zařízení a starají se o dodatečnou bezpečnost.
Vedle provedení pouzdra známých z řady M17 PRO je u konektoru M17 PRO HYBRID dostupný nový rozměr příruby. Jako logické rozšíření kompaktní řady M17 je nyní pro přímou i úhlovou otočnou přístrojovou zástrčku k dispozici také rozměr příruby 21,6 x 21,6 mm. V kombinaci s konstrukční výškou úhlových variant sníženou na 30 mm nabízí společnost Phoenix Contact mimořádně kompaktní řešení propojení přístrojů na trhu.