Konektory pro procesy pájení SMT a THR Konektory M8/M12 pro signály, data a výkon: Optimalizujte svůj hodnotový řetězec pomocí inovativních přístrojových portů pro pájení THR nebo SMT.

Konektory M8 a M12 pro metody pájení THR a SMT

Flexibilní vývoj přístrojů díky všestranným řešením připojení

Společnost Phoenix Contact nabízí jedinečný program přístrojových konektorů pro automatizované výrobní procesy. Signály, data nebo výkon – s jednotnou montážní geometrií kompaktních provedení M8 a M12 je Design-in tak jednoduchá, jako nikdy předtím.

Dvoudílné přístrojové konektory pro procesy pájení THR a SMT

Přístrojové konektory

Naše přístrojové konektory nabízejí jedinečnou flexibilitu v oblasti designu přístroje. Automatizujte proces osazení s dvoudílnými přístrojovými konektory pro procesy pájení THR a SMT.

Osaditelné konektory s rychlospojkou SPEEDCON

Polní konektory s možností osazení

Využijte výhod snadného osazení přímo v terénu. Díky konektorům M8 a M12 s možností osazení můžete flexibilně upravovat délku vedení. Varianty s technologií Push-Lock umožňují snadné a bezpečné připojení bez použití nářadí.

Zapouzdřené polní konektory

Zapouzdřené polní konektory

Připojujte senzory a akční členy v terénu rychle a pohodlně. Vyberte si ze široké nabídky osazených vedení. Nabízíme nejširší program produktů v provedení M8 a M12 pro bezpečný přenos signálů, dat a výkonu.

Vaše výhody

  • Flexibilita v oblasti designu přístroje díky mnoha schématům pólů a kódování signálů, dat a výkonu v jednotné montážní geometrii
  • Jednoduchá integrace do automatizovaných výrobních procesů se standardizovaným balením Tape-and-Reel nebo Tray
  • Spolehlivá ochrana elektroniky: integrované těsnění zabraňuje i v nezasunutém stavu vniknutí prachu nebo stříkající vody
  • Rychlé schválení přístroje díky již schváleným připojovacím komponentám podle VDE/cUL
  • Řešení Plug-and-Produce: zajištění Push-Pull pro rychlé a bezpečné zapojení
    i při omezených prostorových možnostech

Ideální volba pro SMT a THR: přístrojové konektory M8/M12

Osazení desek plošných spojů

Vše o osazení desky plošných spojů

Využijte možnosti efektivního a procesně bezpečného osazování desky plošných spojů. Získejte přehled o různých metodách osazování desek plošných spojů, jako například o metodách pájení SMT a THR. Naše technika připojení přístroje je vhodná pro manuální, poloautomatizovanou i plně automatizovanou výrobu.

Konektory M8 a M12 pro pájení THR a SMT

Přehled portfolia M8/M12 pro procesy SMT a THR

Opět vše hezky pohromadě: pro průmyslovou automatizaci jsou k dispozici kulaté konektory v různých konstrukčních velikostech. Konektory M8 přenášejí signály a data. Konektory M12 přenášejí navíc také výkon.