Kulaté konektory

Kulaté konektory

Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact metrické kulaté konektory v mnoha provedeních: malé, velké, přímé, úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení v poli. Široké portfolio kulatých konektorů umožňuje vytvořit rozmanitá řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.

Go to Product Detail Page for item 1619524
CA-09S1N8A8007S - Kabelový konektor
CA-09S1N8A8007S - Kabelový konektor
1619524

M23, Kabelový konektor, řada: CA, přímý, stíněná: ano, SPEEDCON, Počet pólů: 8+1, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Go to Product Detail Page for item 1440973
SACC-SQ-M12MS-5CON-25F/0,5 - Přístrojový konektor zpředu stěny
SACC-SQ-M12MS-5CON-25F/0,5 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1440973

Přístrojový konektor zpředu stěny, 5-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Go to Product Detail Page for item 1679705
M23-16P1N1290DUS - Spojkové konektor
M23-16P1N1290DUS - Spojkové konektor
1679705

M23, Spojkové konektor, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 16, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Připojení pájením, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Go to Product Detail Page for item 1607255
RF-12P2N8A90DU - Spojkové konektor
RF-12P2N8A90DU - Spojkové konektor
1607255

Spojkové konektor, přímý, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 5 mm ... 13,2 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: RF, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Vaše výhody

  • Vždy optimální řešení díky obsáhlé nabídce kulatých konektorů o velikostech od M5 po M58
  • Bezpečný přenos signálů, dat rychlostí až 10 Gbit/s a výkonu do 150 A a 630 V
  • Úspora času s přípojkou s inovativními řešeními připojení pro přístroje ve všech obvyklých průmyslových stupních ochrany
  • Vysoká flexibilita díky individuálnímu přizpůsobení vašim požadavkům
Bezplatný vzorek
Objednejte si vzorek

Chcete vyzkoušet kulaté konektory řady M17-M40 PRO? S výběrem a návrhem konektorů vám pomůžeme. Získáte kompetentní poradenství ohledně realizace návrhu strojů a zařízení.

Objednat vzorek
Kulatý konektor s rychlospojkou ONECLICK
Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konfigurátor kabelů a vedení

Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Nové produkty

Zalomené přístrojové konektory M12 pro THR
Přístrojové konektory M12 pro procesy pájení
Konektory M12 Push-Pull pro ethernetové aplikace
Konektory M12 Push-Pull s možností osazení

Zalomený přístrojový konektor M12 pro THR

Zvyšuje efektivitu výroby

Zalomený konektor 90° ve velikosti M12 je určen pro automatizovanou výrobu a umožňuje efektivní montáž. Díky svému zalomenému provedení lze nový konektor flexibilně umístit na desku plošných spojů, a proto jej lze použít i ve stísněných prostorech.

Hlavní vlastnosti

  • Zalomené provedení
  • Pro zpracování Reflow (THR)
  • Napětí do 250 V
  • Proud až 4 A
  • Dostupné s kódováním A a D
  • 4, 5 a 8pólové provedení
  • Nestíněné provedení
  • Inverzní tvar konektoru

Vaše výhody

  • Vhodný pro pick-and-place: Automatizované osazení na desku plošných spojů pomáhá zvýšit efektivitu výroby
  • Optimalizovaná konstrukce: Posunuté těžiště, a proto „volné“ usazení na desce plošných spojů bez zajišťovacích háčků
  • Flexibilita: Snadné umístění a zarovnání na desce plošných spojů i ve stísněných podmínkách
  • Modulární: Kompatibilní s dostupnými pouzdry THR

Přístrojové konektory M12 pro procesy pájení

Bezpečná budoucnost vaší aplikace

Bezolovnaté konektory M12 pro proces vlnového pájení jsou ve shodě s nařízením RoHS II bez ustanovení o výjimce 6c. Díky univerzální zpětné kompatibilitě můžete tyto konektory bez problémů integrovat do svého stávajícího uspořádání desek plošných spojů.

Hlavní vlastnosti

  • Napětí do 250 V
  • Proudy do 4 A
  • Dostupné s kódováním A, B a D
  • 4pólové a 5pólové
  • Přímé nebo úhlové provedení

Vaše výhody

  • Běžná schémata pólů a kódování pro přenos signálů a dat s jednotným provedením Design-in
  • Jednoduchá montáž desky plošných spojů: dvojdílné konektory pro vlnové pájení
  • Bezpečné osazení: zajišťovací háky umožňují upevnění na desce plošných spojů
  • Udržitelné a orientované na budoucnost: bezolovnaté provedení ve shodě s nařízením RoHS II bez ustanovení o výjimce 6c
  • Celosvětová dostupnost prostřednictvím globálních distribučních kanálů

Konektory M12 Push-Pull pro ethernetové aplikace

Jednoduchý a prostorově úsporný přenos dat

Konektory M12 push-pull s možností osazení pro ethernetové aplikace nabízejí bezpečný vysokorychlostní přenos dat a zaujmou extrémně malými nároky na prostor. Díky rychlospojce je instalace snadná, stačí je jednoduše zapojit do zařízení.

Hlavní vlastnosti

  • Vnitřní zajištění push-pull
  • Kompaktní lisovaný spoj
  • Kódování X pro aplikace Ethernet
  • Počet pólů: 8
  • Připojovací průřez: 0,14 mm² až 0,34 mm²
  • Stínění 360°
  • Rovné a zalomené provedení
  • Stupeň ochrany: IP65, IP67

Vaše výhody

  • Jednoduchá instalace: Rychlé a bezpečné připojení i v omezených prostorových podmínkách
  • Velká úspora místa: Extrémně kompaktní díky malému prostoru pro připojení a vysoké hustotě kontaktů
  • Bezpečné použití: Spolehlivé 360° připojení stínění
  • Robustní spojení: Vhodné pro železniční aplikace s vysokým zatížením v důsledku otřesů a vibrací
  • Vysoce perspektivní: Normovaný produktový program pro celosvětovou dostupnost

Konektory M12 Push-Pull s možností osazení

Snadné připojení díky technologii push-lock

Dvě přední technologie v jednom konektoru M12: Osaditelné konektory M12 s rychlospojkou push-pull a přípojkou push-lock umožňují připojení vodičů bez použití nářadí a spolehlivou instalaci díky jednoduchému zasunutí do přístrojového portu.

Hlavní vlastnosti

  • Instalace: Rychlospojka Push-Pull
  • Typ připojení: Technologie připojení push-lock
  • Datový konektor: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), kódování D, 4pólový, stíněný, přímý a úhlový
  • Signálový konektor: Kódování A, 4pólový nebo 5pólový, stíněný i nestíněný, přímý a úhlový
  • Připojovací průřez: 0,14 až 0,75 mm²
  • Teplotní rozsah: -40 až +85 °C

Vaše výhody

  • Rychlé a bezpečné připojení i v omezených prostorových podmínkách
  • Pomocí konektorů v provedení kolík a zástrčka můžete vytvářet volně zavěšená spojení
  • Připojení tuhých a ohebných vodičů s dutinkou i bez dutinky vodiče bez použití nářadí
  • Intuitivní připojení vodičů díky barevnému a číselnému kódování kontaktní páky
  • Dlouhodobě stabilní PE připojení odolné vůči vibracím se stíněním 360°

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Jedinečná rozmanitost pro signály, data a výkon

Hybridní konektory
Signálové konektory
Datové konektory
Výkonové konektory
Hybridní konektory

Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.

• Proudy: do 70 A
• Napětí: až 850 V DC a 630 V AC
• Rozhraní CAT5 pro přenos dat

Signálové konektory

Signálové konektory konstrukčních velikostí M5 až M23 jsou vhodné pro celou řadu aplikací. Podle svých potřeb si můžete vybrat ze 3pólových až 19pólových variant – volitelně se zářezovým spojem IDC, šroubovým, pružinovým, lisovaným, letovaným nebo pájeným připojením, připojením desky plošných spojů či připojením Piercecon.

• Proudy: do 20 A
• Napětí: do 300 V
• Volitelně s připojením stínění

Datové konektory

Pro bezpečný a rychlý přenos dat pro použití v průmyslu a infrastruktuře nabízíme stíněné kulaté konektory v konstrukčních velikostech M8 a M12 pro všechny běžné polní sběrnice a sítě.

• Data: až 10 Gbit/s
• Kódování pro všechny běžné sítě a systémy polní sběrnice
• Komponenty podle CAT6A
• kulaté konektory s 360° stíněním a vedení zastříknuté plastem

Výkonové konektory

Výkonové konektory jsou k dostání od kompaktních přípojek M12 až po konstrukční velikost M58 pro vysoký výkon. Využijte kompletního programu od kabelových konektorů přes přístrojové konektory až po připojení desek plošných spojů.

• Výkony: až 150 A / 630 V
• Připojovací průřez: do 50 mm²
• Zabezpečení proti nesprávnému zapojení pro AC a DC aplikace

Zaměstnanci zákaznického servisu s náhlavní soupravou

Zakázkové varianty pro vaše individuální požadavky

Zakázkové varianty

Máte speciální požadavky a potřebujete individuální řešení? Na vyžádání rychle a flexibilně individuálně přizpůsobíme své standardní produkty. Naše servisní centrum přemění vaše přání na řešení na míru.

  • Individuální potisk a označení výrobku
  • Zapouzdřené konektory a provedení lanek v různých typech, délkách a osazeních
  • Individuální balení v kartonech, blistrech, rolích nebo zásobnících

Nový standard pro automatizační techniku

Konektory M12 Push-Pull zaručují rychlé připojení přístroje bez použití nářadí, i v omezených prostorových podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže. Navrhujte kompaktní provedení pouzder díky zapuštěným portům M12 a vytvořte snadno pomocí kolíkových a zásuvkových variant prodloužení v poli.

Kulaté konektory řady M17–M40 PRO Spolehlivý přenos výkonu a signálu

Zjistěte více o rychlospojce ONECLICK, se kterou připojíte své přístroje a zařízení rychle a bezpečně.

Konektory M17 MPO pro přenos dat optickými vlákny

Průmyslové konektory M17 MPO pro přenos dat v reálném čase v inteligentních elektrických sítích. Robustní konektory M17 MPO se vyznačují vysokou kvalitou optických vláken, která zajišťují stabilní šířku pásma na dlouhé přenosové vzdálenosti.