Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Robustní kulaté konektory pro signály a výkon Malé nebo velké, přímé nebo úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení na místě: To vše a mnohem víc nabízí sortiment kulatých konektorů od společnosti Phoenix Contact.

Robustní kulaté konektory pro signály a výkon

Vaše výhody

  • Spolehlivé použití díky robustnímu provedení a kvalitním materiálům
  • Rychlé a bezpečné připojení pomocí čtvrtotáčky díky rychlouzávěru ONECLICK
  • Bezporuchový přenos signálů díky konektorům s ochranou elektromagnetické kompatibility
  • Mnohopólové a výkonné – s 19 póly pro přenos signálů a výkonů až 70 A
Osaditelné kulaté konektory M23

Kulaté konektory M23 s možností osazení

Robustní konektory M23 pro přenos signálů jsou dostupné jako 6pólové až 19pólové varianty s vysokou ochranou elektromagnetické kompatibility a lisovaným spojem. Možné je také mechanické kódování i rychlospojka ONECLICK.

Zapouzdřené kulaté konektory

Zapouzdřené kulaté konektory

Využijte ve svém zařízení tři konstrukční velikosti

  • M17 v přímém provedení až se 17 póly pro přenos signálu, popř. až s 9 póly pro přenos výkonu do 20 A

  • M23 v přímém nebo úhlovém provedení až se 17 póly pro přenos signálu, popř. se 6 nebo 8 póly pro přenos výkonu do 30 A. Úhlové provedení lze otočit o více než 240°.

  • M40 v přímém provedení se 6 nebo 8 póly pro přenos výkonu do 70 A

Optimální vedení kabelu u úhlových kulatých konektorů M23

Optimální vedení kabelu

Poprvé otočitelný: úhlový kulatý konektor M23 lze nyní poprvé otočit o více než 240 °. Tím je umožněno optimální vedení kabelu podle zařízení.

Rychlá montáž pomocí rychlospojky ONECLICK

Rychlá montáž

S rychlospojkou ONECLICK od společnosti Phoenix Contact namontujete kulaté konektory pouhou čtvrtotáčkou. Tím výrazně zkrátíte dobu montáže.