Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
• Proudy: do 70 A
• Napětí: až 850 V DC a 630 V AC
• Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Pro průmyslovou automatizaci nabízí společnost Phoenix Contact metrické kulaté konektory v mnoha provedeních: malé, velké, přímé, úhlové, zapouzdřené nebo s možností osazení v poli. Široké portfolio kulatých konektorů umožňuje vytvořit rozmanitá řešení pro přenos signálů, dat a výkonu.
Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 2 mm, průřez přípoje: 0,06 mm2 ... 1 mm2, materiál kontaktu: CuZn, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Přístrojový konektor zpředu stěny, Výkon, 4-pólový, Zásuvka, přímo, M12-Standardní, T-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, zalitý, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
M23, Přístrojový konektor zezadu stěny, řada: CA, přímý, stíněná: ano, pro standardní zajištění a zajištění SPEEDCON, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, Axiální těsnění, kódování: N, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
M23, Kabelový konektor, řada: SH, přímý, dlouhý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 8+4+PE, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 12 mm, tento výrobek má být od roku 2026-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Kabelový konektor, přímý, SPEEDCON, M17, počet pólů: 17, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 11,2 mm, počet pólů: 17, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Držák kontaktů, 17-pólový, Zásuvka, přímo, M12, A-kódování, Spoj technikou THR, tento výrobek má být od roku 2025-Q3 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 12, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 28 mm x 28 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
M23, Kabelový konektor, řada: M23 PRO, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 16, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 15 mm, kódování: N, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
M17, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: M17 PRO, přímý, stíněná: ano, pro standardní spojku a rychlospojku ONECKLICK, Počet pólů: 8, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozměr příruby: 28 mm x 28 mm, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Kabelový konektor, přímý, SPEEDCON, M17, počet pólů: 6+PE, typ kontaktu: Trn, stíněná: ano, krytí: IP67, rozsah průměrů kabelů: 3,5 mm ... 5,5 mm, počet pólů: 7, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: ST, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Konektory a kabely pro signály, data a výkon
Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.
Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.
Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.
Ušetřete čas a místo při zapojování přístroje. Použijte naše hybridní konektory pro bezpečný a kompaktní přenos signálů, dat a výkonu v jediném kulatém konektoru.
• Proudy: do 70 A
• Napětí: až 850 V DC a 630 V AC
• Rozhraní CAT5 pro přenos dat
Signálové konektory konstrukčních velikostí M5 až M23 jsou vhodné pro celou řadu aplikací. Podle svých potřeb si můžete vybrat ze 3pólových až 19pólových variant – volitelně se zářezovým spojem IDC, šroubovým, pružinovým, lisovaným, letovaným nebo pájeným připojením, připojením desky plošných spojů či připojením Piercecon.
• Proudy: do 20 A
• Napětí: do 300 V
• Volitelně s připojením stínění
Výkonové konektory jsou k dostání od kompaktních přípojek M12 až po konstrukční velikost M58 pro vysoký výkon. Využijte kompletního programu od kabelových konektorů přes přístrojové konektory až po připojení desek plošných spojů.
• Výkony: až 150 A / 630 V
• Připojovací průřez: do 50 mm²
• Zabezpečení proti nesprávnému zapojení pro AC a DC aplikace
Zakázkové varianty pro vaše individuální požadavky
Máte speciální požadavky a potřebujete individuální řešení? Na vyžádání rychle a flexibilně individuálně přizpůsobíme své standardní produkty. Naše servisní centrum přemění vaše přání na řešení na míru.
Konektory M12 Push-Pull prokazují své přednosti rovněž v podmínkách stísněných prostor a při vysoké hustotě kabeláže. Navrhujte kompaktní provedení pouzder díky zapuštěným portům M12. Vytvářejte snadno prodloužení v poli díky variantám zástrček a zdířek.
Zjistěte více o rychlospojce ONECLICK, se kterou připojíte své přístroje a zařízení rychle a bezpečně.
Průmyslové konektory M17 MPO pro přenos dat v reálném čase v inteligentních elektrických sítích. Robustní konektory M17 MPO se vyznačují vysokou kvalitou optických vláken, která zajišťují stabilní šířku pásma na dlouhé přenosové vzdálenosti.