RC-20KP0,06-1,00 - Lisovací kontakt
1241632

Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 2 mm, průřez přípoje: 0,06 mm2 ... 1 mm2, materiál kontaktu: CuZn, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby