CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM - Lisovací kleště s digitálním displejem
1634155

Lisovací kleště na kroucené lisovací kontakty Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, průřez lanka: 0,06 mm2 ... 2,5 mm2. Používané lokátory a polohovací kolíky (viz návod k lisovacím kleštím) jsou součástí dodávky.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty