LC-0116-01 - Lisovací lokátor
1634159

Náhradní lokátor pro ruční lisovací kleště 1634155, k lisování točených kontaktů, průměr: 1,0 mm a 1,5 mm, průřez: 0,08 mm2 ... 1,0 mm2

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty