Díky rozsáhlému portfoliu konektorů pro přenos dat budete mít vždy vhodné spojení. A velmi snadno: U společnosti Phoenix Contact totiž získáte všechna rozhraní přístrojů z jednoho zdroje. Díky rozmanitosti našich provedení, kódování a osazení pólů máme pro vás komplexní řešení měděné nebo optické kabeláže.
Konektory desek plošných spojů pro citlivé ochranné zařízení, provedení: IEC 63171-5, krytí: IP65/IP67, počet pólů: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), materiál: Kov, typ připojení: Spoj technikou THR, Single Pair Ethernet