VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A
-
Konektor RJ45
1417294
Konektor RJ45, krytí: IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Plast, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 23, kabelový vývod: přímo, barva: dopravní šedá A RAL 7042, Ethernet
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Montáž bez použití speciálního nástroje
Kvalitní a cenově výhodné řešení v oblasti IP ochrany
Jednoduchá manipulace a zacházení