Datové konektory

Datové konektory

Svět se stále více propojuje. Na přístrojích proto přibývá stále větší počet rozhraní. Společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlý sortiment datových konektorů od RJ45 přes USB, HDMI a D-SUB až po koaxiální a optické připojení a různá citlivá ochranná zařízení. Poskytujeme také odborné poradenství a vynikající servisní služby k připojení přístroje – perfektní základ pro propojení chytrých přístrojů do sítě.

Go to Product Detail Page for item 1543676
SACC-DSI-FSB-5CON-PG9/ 0,5 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
SACC-DSI-FSB-5CON-PG9/ 0,5 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1543676

Přístrojový konektor zezadu stěny, Univerzální, 5-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, B-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,5 m, 0,34 mm2, lanko TPE, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita díky rozmanitému provedení
  • Jednoduchá montáž – technika připojení bez použití nástrojů
  • Široké spektrum použití díky podpoře běžných sběrnicových systémů
  • Vysoká bezpečnost i v průmyslovém prostředí pomocí standardizovaných systémů konektorů
Bezplatný vzorek
Pro spolehlivou komunikaci v průmyslovém internetu věcí

Objednejte si svůj osobní vzorek a vyzkoušejte naše datové konektory pro všechna rozhraní.

Objednat vzorek nyní
Krychle s různými datovými rozhraními před digitálním pozadím
Tablet s dokumentem whitepaper, jehož tématem jsou optická vlákna

Dokument whitepaper pojednávající o technologii optických vláken

Bezpečný a spolehlivý vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím optických vláken: Tato technologie přenáší data ve formě světla na velké vzdálenosti. V našem dokumentu whitepaper zjistíte, jaké výhody s tím souvisejí. Informujte se o různých typech kabelů a vláken a o tom, pro které aplikace je tato technologie vhodná.

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Konfigurátor kabelů a vedení

Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Nové produkty

Barevné propojovací kabely RJ45
Filtrem osazené konektory desek plošných spojů RJ45
Konektory M12 Push-Pull pro ethernetové aplikace
Konektory M12 Push-Pull s možností osazení

Barevné propojovací kabely RJ45

Pro použití v rozvaděči

Společnost Phoenix Contact doplňuje svůj program o nové propojovací kabely řady RJ45 BUILDING. Nové kabely v osmi barvách – bílé, oranžové, žluté, červené, fialové, zelené, modré a černé – představují barevné alternativy pro aplikace CAT6A.

Hlavní vlastnosti

  • Barvy: Bílá, oranžová, žlutá, červená, fialová, zelená, modrá a černá
  • Přenos dat do 10 GBit/s (CAT6A)
  • Varianty délek od 0,3 do 50 m
  • Integrovaná ochrana zajišťovacích háčků

Vaše výhody

  • Výborně se hodí pro kancelářské, stavební a chráněné průmyslové aplikace, např. v rozvaděčích
  • Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
  • Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háčku
  • Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10Gbit/s (CAT6A)
  • Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°

Filtrem osazené konektory desek plošných spojů RJ45

Vhodné pro vlnové pájení THT a pájení Through Hole Reflow

Nové konektory desek plošných spojů RJ45 s integrovaným přenašečem jsou vhodné vlnové pájení (THT) a pájení Through Hole Reflow (THR). Rozšiřují stávající portfolio o filtrem osazené varianty RJ45 v průmyslovém provedení pro aplikace do 1 GBit/s.

Hlavní vlastnosti

  • 90° a 180° jednoportové konektory desek plošných spojů
  • Pro vlnové pájení (THT) a zpracování Reflow (THR)
  • Volitelně s LED a pružinou stínění
  • Varianty osazení filtrem pro všechny běžné aplikace sítě Ethernet
  • Přenosové rychlosti až 1 Gbit/s
  • Robustní průmyslový design

Vaše výhody

  • Zjednodušený proces návrhu sítě Ethernet díky integrovanému osazení filtrem
  • Snížení složitosti desek plošných spojů a minimalizace problémů s elektromagnetickou kompatibilitou
  • Automatizované zpracování díky možnosti pájení Through Hole Reflow
  • Rozmanitost produktů nabízí ideální variantu pro jakoukoli aplikaci
  • Připraveno pro náročné aplikace díky průmyslovému designu

Konektory M12 Push-Pull pro ethernetové aplikace

Jednoduchý a prostorově úsporný přenos dat

Konektory M12 push-pull s možností osazení pro ethernetové aplikace nabízejí bezpečný vysokorychlostní přenos dat a zaujmou extrémně malými nároky na prostor. Díky rychlospojce je instalace snadná, stačí je jednoduše zapojit do zařízení.

Hlavní vlastnosti

  • Vnitřní zajištění push-pull
  • Kompaktní lisovaný spoj
  • Kódování X pro aplikace Ethernet
  • Počet pólů: 8
  • Připojovací průřez: 0,14 mm² až 0,34 mm²
  • Stínění 360°
  • Rovné a zalomené provedení
  • Stupeň ochrany: IP65, IP67

Vaše výhody

  • Jednoduchá instalace: Rychlé a bezpečné připojení i v omezených prostorových podmínkách
  • Velká úspora místa: Extrémně kompaktní díky malému prostoru pro připojení a vysoké hustotě kontaktů
  • Bezpečné použití: Spolehlivé 360° připojení stínění
  • Robustní spojení: Vhodné pro železniční aplikace s vysokým zatížením v důsledku otřesů a vibrací
  • Vysoce perspektivní: Normovaný produktový program pro celosvětovou dostupnost

Konektory M12 Push-Pull s možností osazení

Snadné připojení díky technologii push-lock

Dvě přední technologie v jednom konektoru M12: Osaditelné konektory M12 s rychlospojkou push-pull a přípojkou push-lock umožňují připojení vodičů bez použití nářadí a spolehlivou instalaci díky jednoduchému zasunutí do přístrojového portu.

Hlavní vlastnosti

  • Instalace: Rychlospojka Push-Pull
  • Typ připojení: Technologie připojení push-lock
  • Datový konektor: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), kódování D, 4pólový, stíněný, přímý a úhlový
  • Signálový konektor: Kódování A, 4pólový nebo 5pólový, stíněný i nestíněný, přímý a úhlový
  • Připojovací průřez: 0,14 až 0,75 mm²
  • Teplotní rozsah: -40 až +85 °C

Vaše výhody

  • Rychlé a bezpečné připojení i v omezených prostorových podmínkách
  • Pomocí konektorů v provedení kolík a zástrčka můžete vytvářet volně zavěšená spojení
  • Připojení tuhých a ohebných vodičů s dutinkou i bez dutinky vodiče bez použití nářadí
  • Intuitivní připojení vodičů díky barevnému a číselnému kódování kontaktní páky
  • Dlouhodobě stabilní PE připojení odolné vůči vibracím se stíněním 360°

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Datové konektory pro spolehlivou komunikaci

Zjistěte více o rozmanitosti naší nabídky datových konektorů. Díky všestranným a přizpůsobitelným řešením připojení pro přenos dat můžete flexibilně plánovat a realizovat své aplikace. Nabídku doplňují vynikající servisní služby pro vaše připojení přístroje.

GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Dvě ruce s půdou, rostlinou a produktem společnosti Phoenix Contact

Bioprodukty

Společnost Phoenix Contact vyvíjí technologie a řešení pro lepší budoucnost. Ochrana klimatu a environmentální emise, jakými jsou emise CO₂, jsou hlavními východisky naší strategie udržitelnosti. Například převádíme první produkty na bioplasty.

Seznamte se s naší nabídkou datových konektorů

Interaktivní obrazová mapa: Pouzdro s různými datovými rozhraními
Optický transceiver
S transceiverem, klíckami a technikou připojení desek plošných spojů realizujete perspektivní přenos dat za pomoci optických vláken.
K seznamu produktů
Optický transceiver
Konektory M8 pro Single Pair Ethernet
Pomocí přístrojových konektorů M8 a síťových kabelů řady ONEPAIR můžete přenášet data a výkon prostorově úsporně a perspektivně z roviny OT až do roviny IT.
K seznamu produktů
Konektory M8 pro Single Pair Ethernet
Konektory IP20 pro Single Pair Ethernet
Konektory desek plošných spojů IP20 a propojovací kabely řady ONEPAIR pro Single Pair Ethernet jsou ideální k efektivnímu přenosu dat v oblasti automatizace závodů a budov.
K seznamu produktů
Konektory IP20 pro Single Pair Ethernet
Koaxiální konektory
Portfolio pro koaxiální kabeláž je ideálně vhodné k přenosu signálů WLAN, Bluetooth, LTE nebo 5G.
K seznamu produktů
Koaxiální konektory
Konektory USB
Společnost Phoenix Contact nabízí konektory desek plošných spojů a propojovací kabely USB. Typ A a typ C jsou dostupné ve verzích USB 2.0 a USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0.
K seznamu produktů
Konektory USB
Konektory HDMI
Vysoce kvalitní výrobky v provedení HDMI typ A jsou optimální ke spolehlivému přenosu audiodat a videodat a také ethernetu (HEC) v chráněných aplikacích.
K seznamu produktů
Konektory HDMI
Konektory RJ45
Společnost Phoenix Contact nabízí prostřednictvím řad RJ45 BUILDING a RJ45 INDUSTRIAL perspektivní řešení propojení jak pro automatizaci budov, tak pro aplikace průmyslového ethernetu.
K seznamu produktů
Konektory RJ45
Konektor MPO M17
Společnost Phoenix Contact představuje průmyslové konektory MPO pro přenos dat v reálném čase v inteligentních elektrických sítích.
K seznamu produktů
Konektor MPO M17
Konektor D-SUB
Díky rozsáhlému portfoliu robustních pouzder konektoru D-SUB a držáků kontaktu D-SUB nabízí společnost Phoenix Contact řešení pro osvědčené propojení sběrnicových systémů.
K seznamu produktů
Konektor D-SUB

Měděné datové konektory


Datové konektory založené na mědi

Datové konektory založené na mědi

Komplexní automatizační procesy vyžadují velká množství přenášených dat při stále rostoucích přenosových rychlostech. Využijte výhod výkonných konektorů a vedení s možností osazení na místě.

  • Až 10Gbit/s: perspektivní vysokorychlostní kabeláž
  • Komplexní řešení kabeláže pro Single Pair Ethernet (SPE)
  • Inovativní hybridní kabeláž
  • Řešení pro stupně ochrany IP20, IP65/67 a IP69K
  • Přípojka IDC, Pierce nebo push-in

Bezpečné připojení pro sítě ethernet a PROFINET pomocí konektorů RJ45

Konektory RJ45 umožňují bezpečné připojení pro sítě ethernet a PROFINET díky svým přítlačným pružinám z nerezové oceli a variantě IP67 v pouzdru push-pull.

Konektory pro Single Pair Ethernet

Ethernet průchodný až do posledního metru s konektory M8 a IP20 řady ONEPAIR pro Single Pair Ethernet.

Optická datová kabeláž


Datové konektory založené na optickém vláknu

Datové konektory založené na optickém vláknu

Vysoké přenosové rychlosti, malý útlum, necitlivost vůči elektromagnetické interferenci: optické kabely patří k moderním přenosovým médiím pro průmyslová zařízení a aplikace infrastruktury. Pro jakýkoli typ vlákna nebo rozhraní: vyberte si z našeho širokého portfolia nejvhodnější technologii připojení.

  • Řešení pro stupně ochrany IP20 a IP65/67
  • Konektory pro optická vlákna s tvarem ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA nebo M12
  • Druhy vláken POF, PCF a GOF (multimode a singlemode)
  • Varianty se zábrusem PC a APC
  • Konektory pro datová vedení z optických vláken řady M17 MPO pro přenos dat v inteligentních elektrických sítích v reálném čase
  • Vhodné nářadí pro jakýkoli typ vlákna

Vysokorychlostní přenos dat umožněný řadou FDX 20

Spojovací boxy řady FDX 20 pro nosné lišty kombinují kompaktní design se spolehlivým optickým připojením do trvale bezporuchové funkce.

E-paper: Datové konektory
Přehled kompletního portfolia

Náš sortiment datových konektorů pro všechna rozhraní: od RJ45 přes USB, HDMI a D-SUB po koaxiální a optické připojení a také pro Single Pair Ethernet.

Otevřít e-paper
Produkty pro propojování měděnými a optickými kabely

Proto jsme tím správným partnerem

Tagcloud na téma datových rozhraní
Zaměstnanec radí zákazníkům ohledně správných konektorů
Zákazník při navrhování svého konektoru
Zaměstnanci v laboratoři testují datové konektory
Tagcloud na téma datových rozhraní

Díky rozsáhlému portfoliu konektorů pro přenos dat budete mít vždy vhodné spojení. A velmi snadno: U společnosti Phoenix Contact totiž získáte všechna rozhraní přístrojů z jednoho zdroje. Díky rozmanitosti našich provedení, kódování a osazení pólů máme pro vás komplexní řešení měděné nebo optické kabeláže.

Zaměstnanec radí zákazníkům ohledně správných konektorů

Počet propojení mezi stroji, strojními díly a uživateli stoupá. To znamená, že na stejném prostoru roste množství dat. Díky odbornému poradenství od společnosti Phoenix Contact získáte vhodné řešení pro rozhraní vašeho zařízení: Naši odborníci na datovou komunikaci najdou chytrá řešení pro vaši aplikaci.

Zákazník při navrhování svého konektoru

V procesu plánování vás nenecháme samotné: Při vývoji přístroje vás budeme podporovat například rychlou předkonfigurací a 2D/3D daty pro váš software CAD. Součástí balíčku podpory je také: Bezplatný vzorkový servis a spolehlivá logistika s další dostupností díky objednávání online.

Zaměstnanci v laboratoři testují datové konektory

Velmi kvalitní konektory od společnosti Phoenix Contact jsou navrženy pro spolehlivou dlouholetou komunikaci přístrojů. Díky našim rozsáhlým odborným znalostem v oblasti technologie připojení můžete těžit z našich inovativních řešení a dlouhé dostupnosti produktů. Nadstandardní laboratorní zkoušky a také mezinárodní schválení potvrzují kvalitu našich produktů.

Výborně se hodí pro celou řadu aplikací Datové konektory nabízejí rozmanitá řešení připojení pro celou řadu aplikací. Patří sem:

Řídicí jednotka s přípojkou HDMI a USB
Řídicí jednotky: Snadné uvedení do provozu díky rozhraním USB a HDMI
Router 5G s datovými rozhraními
Router 5G: Snadná komunikace v poli díky RJ45 a koaxiálním konektorům
Frekvenční měniče s datovými rozhraními
Frekvenční měniče: Průmyslový přenos dat s RJ45 INDUSTRIAL
Kamerový systém s datovým rozhraním a spojkami board-to-board
Kamerové systémy: Dlouhodobá komunikace a vysoké přenosové rychlosti
Napájecí zdroj s přípojkou USB a spojkami board-to-board
Napájení: Snadné uvedení do provozu díky servisním rozhraním
Ruka s tlačítkem pro přehrávání videí na kanálu technické podpory

Kanál technické podpory na YouTube

Výuková videa na téma Naše datové konektory vám poskytnou náskok při obsluze a montáži vašeho produktu.