Díky rozsáhlému portfoliu konektorů pro přenos dat budete mít vždy vhodné spojení. A velmi snadno: U společnosti Phoenix Contact totiž získáte všechna rozhraní přístrojů z jednoho zdroje. Díky rozmanitosti našich provedení, kódování a osazení pólů máme pro vás komplexní řešení měděné nebo optické kabeláže.
Lisovací kontakt D-SUB, Zásuvka, stočené, jmenovitý proud: 3 A, průřez přípoje: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , materiál kontaktu: Kov