Standardní kontakt pro kontaktové vložky D-SUB
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28
-
Lisovací kontakt D-SUB
1418787
Lisovací kontakt D-SUB, řada: HC-M-DSUB-C, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, jmenovitý proud: 5 A, průřez přípoje: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , materiál kontaktu: Kov
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Vysoká jakostní třída
Různé druhy připojení pro každou aplikaci
Svinutý kontakt