Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Industriell kommunikationsteknik

Unmanaged-switchar Upptäck de robusta och tillförlitliga Unmanaged-switcharna från Phoenix Contact. Våra FL SWITCH 1000- och 1100-serier för DIN-skenmontage erbjuder mångsidiga anslutningsmöjligheter och enkel användning för automationsapplikationer. FL SWITCH 1800- och 1900-serierna, i 19-tumsutförande, möjliggör anslutning av upp till 24 nätverksenheter. De är idealiska för användning i datacenter och kontrollrum.

Tre Unmanaged-switchar i serierna 1000 och 1100
Unmanaged-switch med status-LED-lampor

Unmanaged-switch med status-LED-lampor

Packa upp, anslut och använd

Unmanaged-switchar från Phoenix Contact är helt Plug-and-Play-kompatibla och kräver ingen konfiguration. Därmed blir det enkelt för användarna att använda och installera dem. Status-LED vid switcharnas front och sida gör att man snabbt får en överblick över grundläggande information om anslutningstillstånd och portaktiviteten. Det gör att man snabbt kan diagnostisera en anslutning som avbrutits, t.ex. orsakat av en defekt kabel.

Unmanaged-switchar 1000 och 1100


Unmanaged-switcharna i serierna FL SWITCH 1000- och 1100 är lämpliga för många olika automationsapplikationer. De har olika överföringshastigheter och installationsalternativ.

PROFINET- och EtherNet/IP™-logotyp

De universellt implementerbara Unmanaged-switcharna stöder PROFINET- och EtherNet/IP™-funktioner

Prioritering av datakommunikationen

Serien med Unmanaged-switchar är utrustad med en förbättrad prioritering av datakommunikation för automationsprotokoll. Detta innebär att realtidsegenskaper för PROFINET- och EtherNet/IP™-automationsnätverk stöds. Detta garanterar stabilare nätverk och en förhöjd anläggningstillgänglighet.

FL SWITCH 1000 och 1100 i översikt

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 normprodukt
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 normprodukt

Överföringshastighet 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Spänningsförsörjning 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 normprodukt) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE normprodukt)
Temperaturområde -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C +5 °C ... +50 °C
Kapslingsklass IP30 IP30 IP20
Speciella egenskaper Traffic-prioritering för PROFINET Traffic-prioritering för PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP och BACnet Normformat enligt DIN 43880
Godkännanden CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
Till produktlistan Till produktlistan Till produktlistan

Unmanaged-switchar 1800 och 1900


Tack vare de många portarna kan Unmanaged-switcharna i 1800- och 1900-serien ansluta upp till 24 nätverksenheter. Med sin platta 19 tums-konstruktion är enheterna idealiska för användning i datacenter och kontrollrum.

Unmanaged-switchar i serien 1800 och 1900 i apparatskåpet

Unmanaged-switcharna 1800 och 1900 passar för användning i 19-tumsskåp med växelström.

Spänningsförsörjning anpassad till monteringsplatsen

Unmanaged-switcharna i 1800- och 1900-serien försörjs med växelström av den medföljande nätkabeln. Detta skiljer dem från switcharna för DIN-skenor. De lämpar sig på så sätt perfekt för montering i serverskåp med 19 tums-platser. En extra strömförsörjning för försörjning med 24/48 V DC är inte nödvändig.

FL SWITCH 1800 och 1900 i översikt

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

Överföringshastighet 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Spänningsförsörjning 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC
Temperaturområde 0 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C
Kapslingsklass IP20 IP20
Speciella egenskaper 19"-utförande, QoS 19"-utförande, QoS
Godkännanden CE, UL, KC CE, UL
Till produktlistan Till produktlistan

Vanliga frågor


Ikon Fråga och svar
Ikon Fråga och svar
Ikon Fråga och svar
Ikon Fråga och svar

En PoE-switch kan vara både Managed och Unmanaged. Managed PoE-switchar erbjuder avancerade funktioner som nätverkshantering, övervakning och konfiguration, medan Unmanaged-switchar är enklare att installera och inte kräver någon konfiguration. Valet mellan Managed och Unmanaged beror på de specifika kraven och komplexiteten i nätverket.

Mer om Unmanaged PoE-switchar
Ikon Fråga och svar

Ethernet-switchar kopplar samman de olika nätverksenheterna i Ethernet-baserade nätverk. I princip finns det två olika typer av Ethernet-switchar, Unmanaged-switchar och Managed-switchar. Till skillnad från Unmanaged-switchar är Managed-switchar konfigurerbara och erbjuder många alternativ för konfigurering och diagnostik av enheterna. Unmanaged-switchar kan å andra sidan inte konfigureras och är därför i allmänhet billigare och kan användas utan expertis inom nätverksteknik.

Ikon Fråga och svar

Nej, en Unmanaged-switch har normalt inte stöd för VLAN-funktionalitet. VLAN behöver möjligheten att segmentera och hantera nätverk, vilket endast är möjligt med Managed-switchar. Managed-switchar erbjuder de nödvändiga konfigurationsalternativen för att skapa och hantera VLAN.

Mer om Managed-switchar