Industriell kommunikationsteknik

PoE-switchar Våra PoE-switchar gör det möjligt att överföra data och ström samtidigt via en enda Ethernet-kabel. Detta är idealiskt för en effektiv och utrymmesbesparande nätverksinfrastruktur. Du har möjlighet att välja mellan enkla Plug-and-Play-lösningar och kraftfulla, konfigurerbara enheter. Våra Unmanaged och Managed PoE-switchar erbjuder rätt lösning för alla krav.

PoE-switchar

Unmanaged PoE-switchar


PoE-applikationer med övervakningskameror

Unmanaged-switchar från 1000-serien är lämpliga för applikationer med hög throughput, t.ex. PoE-kameror

PoE-switcharna har hög prestanda och stor throughput

Gigabit Unmanaged-switchar är idealiska för att förse enheter med hög throughput - t.ex. högupplösta kameror. Enheterna har också stöd för jumbo-ramar, vilket ökar effektiviteten i nätverk med stora datavolymer.

Beroende på kraven uppfyller 1000- och 1100-seriens PoE-switchar följande standarder:

  • IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) för matning av anslutningsenheter med upp till 240 W vid 50 till 57 V DC
  • IEEE 802.3 af/at för försörjning av anslutningsenheter med upp till 120 W vid 18 till 57 V DC
Unmanaged PoE-switchar

Stabila anslutningar

Tack vare Quality-of-Service (QoS)-prioriterade meddelanden ger PoE-switcharna både hög överföringskvalitet och särskilt stabila och tillförlitliga anslutningar. Detta resulterar i en felfri och störningsfri överföring.

Kvalitetskontroll i produktionen med hjälp av kameror

FL SWITCH 1701-7POE är optimerad för Vision-applikationer

Optimerad för industriell bildbehandling

Bildbearbetningsapplikationer utan apparatskåp sparar plats i tillverkningen och underlättar integrering i befintliga anläggningskoncept. Flera kameror och tillhörande LED-belysningssystem är anslutna direkt till gigabit-Ethernet-nätverket ute på fältet.

Den Unmanaged IP67-switch FL SWITCH 1701-7POE möjliggör decentraliserad anslutning av kameror och fältenheter via Power over Ethernet (PoE) och är optimerad för industriella bildbehandlingsapplikationer. Den har sju PoE-portar och en Uplink-port med gigabit-bandbredd. Tack vare det interna buffertminnet kan switchen hantera stora datavolymer från flera högupplösta kameror och även höga datalaster. Även Jumbo Frames kan behandlas. Enheten ansluts via en matningsspänning på 24 V DC – inga speciella PoE-nätdelar behövs.

Unmanaged-switch i REG-format

REG-switchar för fastighetsinstallation

Varianter för fastighetsinstallation

I 1100-serien finns även varianter i passande utförande för fastighetsautomation. Tack vare sitt REG-format i enlighet med DIN 43880 är de speciellt utformade för användning i bygginstallationsfördelare. Därmed möjliggör de en särskilt platsbesparande installation av fastighetstekniken direkt i fastighetens underfördelare.
Förutom standardvarianten med åtta Gigabit-kompatibla Ethernet-portar (FL SWITCH 1108 REG) erbjuder Phoenix Contact även en variant med fyra standardportar och fyra PoE-portar, som samtidigt förser dina anslutningsenheter med ström (FL SWITCH 1104-4POE REG).

Unmanaged PoE-switchar i en överblick

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1100 POE
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1100 POE

FL SWITCH 1100T POE

Överföringshastighet 10 / 100 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Temperaturområde -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C -40 °C ... +70 °C
Kapslingsklass IP30 IP30 IP30
Power over Ethernet effektbudget 120 W (IEEE 802.3af / at) eller 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) 120 W (IEEE 802.3af /at) eller 240 W (IEEE 802.3af / at / bt)
Speciella egenskaper QoS QoS, Jumbo Frames QoS, Jumbo Frames
Godkännanden CE, UL CE, UL CE, UL
Till produktlistan Till produktlistan Till produktlistan

Fler Unmanaged PoE-switchar

FL SWITCH 1701-7 POE
FL SWITCH 1104-4POE normprodukt
FL SWITCH 1701-7 POE

FL SWITCH 1104-4POE normprodukt

Överföringshastighet 10 / 100 / 1000 MBit/s 10 / 100 / 1000 MBit/s
Temperaturområde -40 °C ... +50 °C +5 °C ... +50 °C
Kapslingsklass IP65 / IP66 / IP67 IP20
Power over Ethernet effektbudget 7 PoE-portar, 150 W 4 PoE-portar, 120 W
Speciella egenskaper QoS, protokollprioritering, stort protokollminne QoS, normkonstruktion
Godkännanden CE CE
Till produkten Till produkten

Managed PoE-switchar


Övervakningskamera

PoE-switchar 4000 är lämpliga för användning av PoE-strömförsörjda högeffektsenheter som PoE++-kameror

Upp till 60 W effekt per port

Managed PoE-switcharna i 4000-serien förser terminaler med upp till 60 W per port. De är också lämpliga för användning i applikationer med terminaler som högeffektskameror som uppfyller IEEE 802.3bt (PoE++)-standarden.

Ytterligare funktioner inkluderar gigabit-SFP-Uplink-portar med Jumbo Frame-funktioner för att säkerställa dataintegriteten. Detta säkerställer dataöverföringen i alla applikationer.

Konfigurationsmöjligheter för PoE
PoE-watchdogfunktion
PoE-schemaläggningsfunktion
Konfigurationsmöjligheter för PoE

Managed PoE-switchen i 4000-familjen möjliggör anpassade PoE-inställningar. Till exempel kan PoE-funktionen aktiveras och avaktiveras för varje port. Dessutom kan du också göra en PoE-prioritering och ställa in maximala effektbudgetar. Vid eventuella problem med switchens spänningsförsörjning säkerställer detta att dina särskilt viktiga enheter fortsätter att försörjas med PoE.

PoE-watchdogfunktion

Med PoE-övervakningsfunktionen kan du kontrollera att dina PoE-nätverksenheter fungerar korrekt. Switchen skickar med jämna mellanrum en ping till PD-enheten (Powered Device). Efter ett konfigurerbart antal obesvarade pings utförs en Power Cycle (av- och påslagning). PD-enheten startas om. Terminaler som på grund av ett fel inte längre fungerar under drift kan på detta sätt återställas till ett korrekt tillstånd utan att servicepersonal behöver anlitas. Alternativt kan PoE-switchen avaktivera PD-enheten helt.

PoE-schemaläggningsfunktion

Använd PoE-schemaläggaren för att planera dag och tid när switchen förser dina terminaler med Power over Ethernet. Detta underlättar om nätverksenheterna endast behövs vid vissa tider på dagen. På så sätt minskas strömförbrukningen och databelastningen på nätverket under den övriga tiden.

Översikt över Managed PoE-switch 4000

FL SWITCH 4000 POE
FL SWITCH 4000 POE

Överföringshastighet 10 / 100 / 1000 MBit/s
Larmkontakt Ja
Temperaturområde -40 °C ... +75 °C
Kapslingsklass IP30
Matningsspänning 52 V DC ... 55 V DC, redundant
Power over Ethernet IEEE 802.3at / af / bt, 60 W per port, 180 W / 240 W per switch
Filterfunktioner Quality-of-Service, VLAN, Multicast / IGMP snooping
Redundans RSTP, Extended-Ring-redundans 15 ms
Hanteringsfunktioner Port Configuration
Diagnosfunktioner Port Statistics och portanvändning, LLDP
Automationsprotokoll PROFINET Conformance Class A
Godkännanden CE, UL
Till produktlistan