Kapslingsklassen IP anger i vilken grad en enhet är skyddad mot inträngande damm och vatten. Den första siffran anger dammtätheten och den andra siffran vattentätheten. IP67 innebär att en produkt är helt dammtät och kan sänkas ned i sötvatten till 1 meters djup i upp till 30 minuter utan att ta skada.
IP67-switchar Upptäck de robusta och tillförlitliga IP67-switcharna från Phoenix Contact. Både Managed IP67-switchar och Unmanaged IP67-switchar finns tillgängliga för anslutning av dina nätverksenheter direkt i fält. Tack vare den höga kapslingsklassen IP65/66/67 och den höga temperaturtåligheten ger de robusta omkopplarna hög tillförlitlighet även i krävande miljöer.
Modellerna 1605 och 1705 är bland de smalaste IP67-Switches med en bredd på bara 30 mm.
Kompakt, robust och kan användas nästan överallt
IP67-Switches från Phoenix Contact kännetecknas av särskilt hög flexibilitet i valet av monteringsplats: på en metallprofil direkt på maskinen eller på en vägg. Tack vare infästningen med två M6-skruvar kan switcharna t.ex. monteras direkt på maskinens konstruktionsprofiler. Man slipper alltså den tidskrävande tillverkningen och monteringen av monteringsplattor.
Tack vare det breda temperaturområdet på -40 till +70/+75 °C kan de robusta switcharna även användas under extremt tuffa omgivningsförhållanden. De Unmanaged IP67-Switcharna 1605 och 1705 är dessutom extra smala med en byggbredd på bara 30°mm.
Innovativt M12-Push-Pull-snabblås och klassisk M12-skruvanslutning i en och samma port
Flexibel M12-anslutningsteknik
De flexibla M12-anslutningarna på IP67-switcharna gör att det går att använda både de klassiska M12-kontakterna med skruvanslutning och det innovativa M12-Push-Pull-snabblåset från Phoenix Contact. Det gör att du antingen kan integrera switcharna i befintliga applikationer med redan tillgängliga M12-kablar eller dra nytta av den enkla och tidseffektiva monteringen av M12-Push-Pull-låset i nya applikationer. Låssystemet utan verktyg har avsevärda fördelar vid installation i trånga utrymmen eller om det är svårt att identifiera motkontakten.
M12-anslutningarnas kodning uppfyller gängse standarder. Du har tillgång till Ethernet-portar i D-kodning (Fast Ethernet) eller X-kodning (Gigabit), spänningsförsörjning i A-kodning eller L-kodning (PROFINET-varianter).
Strömförsörjning i en handvändning tack vare redundant Power input/Power output-koncept
Effektiv strömförsörjning tack vare minimal kabeldragning
Det redundanta power input/power output-konceptet gör det möjligt med effektiv strömförsörjning av flera switchar eller I/O-stationer med minimal kabeldragning. Detta innebär att det även i efterhand går att bygga ut nätverk utan problem.
Unmanaged IP67-switchar 1600 och 1700
Med Unmanaged IP67-switcharna i serierna 1600 och 1700 kan du ansluta upp till åtta Ethernet-kompatibla nätverksenheter direkt i fält. Plug-and-Play underlättar installationen och gör att man slipper krånglig konfigurering. Den kompakta och robusta konstruktionen gör att Unmanaged IP67-switcharna i serierna 1600 och 1700 även passar mobila tillämpningar som robotverktyg, transportsystem och applikationer i fordon. Det breda ingångsspänningsområdet gör att de kan användas i fordon med elsystem på 12, 24 eller 48 V DC. Tack vare sin låga strömförbrukning är brytarna också väl lämpade för batteridrivna applikationer.
FL SWITCH 1701-7POE är optimerad för Vision-applikationer
Optimerad för industriell bildbehandling
Bildbearbetningsapplikationer utan apparatskåp sparar plats i tillverkningen och underlättar integrering i befintliga anläggningskoncept. Flera kameror och tillhörande LED-belysningssystem är anslutna direkt till gigabit-Ethernet-nätverket ute på fältet.
Den Unmanaged IP67-switch FL SWITCH 1701-7POE möjliggör decentraliserad anslutning av kameror och fältenheter via Power over Ethernet (PoE) och är optimerad för industriella bildbehandlingsapplikationer. Den har sju PoE-portar och en Uplink-port med gigabit-bandbredd. Tack vare det interna buffertminnet kan switchen hantera stora datavolymer från flera högupplösta kameror och även höga datalaster. Även Jumbo Frames kan behandlas. Enheten ansluts via en matningsspänning på 24 V DC – inga speciella PoE-nätdelar behövs.
FL SWITCH 1600 och 1700 i en överblick
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1605 / 1705 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
| Överföringshastighet | 10 / 100 MBit/s (FL SWITCH 1605); 10 / 100 / 1000 MBit/s (FL SWITCH 1705) | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
| Spänningsförsörjning | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Temperaturområde | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +50 °C |
| Kapslingsklass | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
| Speciella egenskaper | Quality-of-Service (QoS), PTCP-filter för PROFINET | Quality-of-Service (QoS), protokollprioritering | Quality-of-Service (QoS), protokollprioritering | Power over Ethernet, Quality-of-Service (QoS), protokollprioritering, stort protokollminne |
| Godkännanden | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
| Power over Ethernet | Nej | Nej | Nej | 7 PoE-portar, 150 W |
| Spänningsöverföring | ||||
| Till produktlistan | Till produkten | Till produkten | Till produkten |
Managed IP67-switchar 2600 och 2700
Managed-switcharna 2600 och 2700 gör att Ethernet-nätverk kan konstrueras decentralt tack vare hög kapslingsklass i IP65/66/67, robust M12-anslutningsteknik och ett stort antal funktioner. Integrera fördelade givare, ställdon, kameror eller I/O-stationer i nätverket – direkt i fält och oberoende av omgivningsförhållanden.
Enkel konfigurering via driftlägesknapp och SD-kort
Ett stort urval av konfigureringsalternativ för flexibel idrifttagning av ditt nätverk
De etablerade och uppskattade konfigureringsalternativen för FL SWITCH 2000-produktfamiljen gäller även på IP67-varianterna 2600 och 2700. Konfigureringen görs enkelt med en driftlägesknapp på enheten eller ett microSD-kort. Dessutom har du naturligtvis även tillgång till samtliga konfigureringsmöjligheter via Ethernet som t.ex. webbaserad hantering, CLI, SNMP och PROFINET-enhet.
FL SWITCH 2600 och 2700 – översikt
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2600 och 2700 | |
| Överföringshastighet | 10 / 100 MBit/s (FL SWITCH 2600) eller 10 / 100 / 1000 MBit/s (FL SWITCH 2700) |
| Jumbo Frames | Endast i varianterna FL SWITCH 2700 |
| Larmkontakt | Nej |
| Temperaturområde | -40 °C ... +70 °C |
| Spänningsförsörjning | 9 V DC ... 57 V DC |
| Filterfunktioner | Quality-of-Service, Class-of-Service, DiffServ / DSCP, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping |
| Redundans | RSTP, MRP Manager, MRP Client, FRD, LACP, Large Tree Support, Extended Ring Redundancy 15 ms |
| Hanteringsfunktioner | Rollbaserad användarhantering, webbaserad hantering, ACD, DHCP-server, CLI |
| Diagnosfunktioner | LLDP, Port Configuration, Statistics and Utilization, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP-Traps, syslog |
| Tidssynkronisering | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
| Säkerhet | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
| Automationsprotokoll | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-enhet, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering |
| Till produktlistan |
Vanliga frågor
Ethernet-switchar kopplar samman de olika nätverksenheterna i Ethernet-baserade nätverk. I princip finns det två olika typer av Ethernet-switchar, Unmanaged-switchar och Managed-switchar. Till skillnad från Unmanaged-switchar är Managed-switchar konfigurerbara och erbjuder många alternativ för konfigurering och diagnostik av enheterna. Unmanaged-switchar kan å andra sidan inte konfigureras och är därför i allmänhet billigare och kan användas utan expertis inom nätverksteknik.
- Kapslingsklass IP65 innebär att en produkt är helt dammtät och dessutom spolsäker mot vattenstrålar från alla håll.
- Kapslingsklass IP66 innebär att en produkt är helt dammtät och dessutom spolsäker mot starka vattenstrålar från alla håll.
- Kapslingsklass IP67 innebär att en produkt är helt dammtät och klarar att sänkas ned i vatten till 1 meters djup i 30 minuter utan att ta skada.
- Kapslingsklass IP68 innebär att en produkt är helt dammtät och klarar permanent nedsänkning till djupare än 1 m utan att ta skada. Det exakta djupet och tiden bestäms av tillverkaren.
- Kapslingsklass IP69K innebär att en produkt är helt dammtät och även klarar högtryckstvätt med vatten med hög temperatur. Detta är särskilt relevant i tillämpningar med intensiva rengöringsprocesser, t.ex. inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin.