Redundant systemförsörjning för anspråksfulla applikationer Processtekniska anläggningar kräver hög tillgänglighet. Korta avbrott kan orsaka kostsamma driftstopp. Säkerhet tack vare ett redundant system med lång livslängd som tål extrema villkor.
Det säkra, redundanta strömförsörjningssystemet med proaktivt underhåll säkerställer optimal driftsäkerhet. Tack vare kombinationen av QUINT POWER-strömförsörjningar och QUINT S-ORING-redundansmoduler kopplas försörjningsnäten isär och ledningarna separeras genomgående tills de letts till lasten. Förutom den symmetriska lastfördelningen och den separerade ledningsdragningen erbjuder systemet fullständig övervakning av alla komponenter.
Fördelar
- Genomgående redundans och permanent övervakning fram till lasten
- Dubbelt överspänningsskydd av sekundärkretsen med SIL3-certifiering
- Elektroniska säkringar förhindrar avbrott i utgångsspänningen vid nätaggregatet vid fel och signalerar för störningar
- Med överspänningsskydd ökar du tillgängligheten tack vare skydd mot transienta störningar
- Jackbart överspänningsskydd kan kontrolleras proaktivt med Checkmaster2