Satsen består av: Crimphandy 1,5 mm2, inkl. batteri, laddare, kabelsax CUTFOX 12, avledarplåt för isoleravfall 2x, serviceverktyg för felavhjälpning och en trådändhyls-remsa 1,5 mm2, förpackad i en robust väska. Dessutom ingår en CRIMPHANDY CUTTER, band-trådändhylsor, 1,5 mm2, 100 remsor med 50 hylsor per remsa och ett verktygsetui
CF CRIMPHANDY 1,5 SET
-
Verktygsset
1003670
Satsen består av: Crimphandy inkl. batteri, laddare, kabelsax, 2x avledarplåt för isoleravfall, serviceverktyg, trådändhyls-remsor, robust väska, CRIMPHANDY CUTTER och ett verktygsetui
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Samtidigt får bästa arbetsresultat tack vare automatiska övervakningsfunktioner
Obegränsad mobil användning tack vare batteridrift och lagermagasin
Innovationen för skåpsbyggnation – Crimphandy. Med den mobila handautomaten behöver du maximalt 2 sekunder för avisolering och crimpning av dina ledare – 75 % mindre tid än tidigare