ASD BIT SET HN - Verktygsset
1209952

Manuellt och batteridrivet skruvdragare bit-set, bestående av: vardera 1 tillbehör 5,5 mm, 8 mm, 13 mm, adapter till ¼"

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Snabb åtkomst till bits tack vare bekväm, enhands-öppningsmekanism
Översiktlig förvaring
Utrustade med seghärdade bits för en kontinuerlig användning