ST-08S1N8ACK04S - Genomföring framsida
1618805

Genomföring framsida, rak, SPEEDCON, M17, poltal: 8, typ av kontakt: Hona, Plattpackning, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiametrar: 9 mm ... 11 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST, Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
Användningsspecifikt lämplig för front- eller bakväggsmontage