SACC-E-M12MS-3P-M20/0,5/0,15VA - Apparatkontakt framsida
1413927

Apparatkontakt framsida, 3-polig, Stift, M12-Standard, A-kodning, Enkelledare, kabellängd: 0,15 m, 0,50 mm2, PVC-ledare, gjuten

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter